Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

MICRO SWITCH SZL-WL-Serie der Mehrzweck-Grenzschalter sind kostengünstige Schalter, die in einer großen Vielfalt an Anwendungen zum Einsatz kommen: von Mehrzweck-Förderbändern bis hin zu Schwerlastmaschinen. Die robusten und zuverlässigen Schalter der SZL-WL-Serie wurden speziell für den weltweiten Einsatz entwickelt und werden durch die umfangreiche Erfahrung von Honeywell in Zusammenarbeit mit weltweiten Unternehmen unterstützt.

Hochwertige Produkte in Kombination mit Honeywells globalen Vertriebs- und Dienstleistungsressourcen machen die SZL-WL-Serie zur intelligenten Wahl für Branchen, die Werksausfallzeiten minimieren und die allgemeinen Wartungskosten senken wollen.

 Miniatur- und Kompakt-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Mehrzweck-Grenzschalter der MICRO SWITCH SZL-WL-Serie Datenblatt Englisch 4 MB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der SZL-WL-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
SZL-WL-A Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, Standard IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-B Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-C Seitlicher Drehkopf/Stange, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-D Gabelverriegelungshebel – gegenläufige Walzen IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-E Oberer Rollenstößel IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-F Oberer Stößel IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-G Oberer Rollenstößel abgedichtet IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-H Seitlicher Rollenstößel IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-I Kugellagerstößel IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-J Seitlicher Stößel IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink