Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Mittelschwerlast-Grenzschalter der MICRO SWITCH E7/V7-Serie von Honeywell wurden für eine breite Reihe an Anwendungen im Innen- und Außenbereich entworfen. Die elektrostatisch angebrachte Epoxid-Beschichtung am Edelstahl-Gehäuse verbessert die Haltbarkeit des Produktes in den meisten Anwendungen. Die E7/V7-Familie der Schalter umfasst das MICRO SWITCH BZ-Schaltelement von Honeywell mit einem zuverlässigen Schnappfeder-Mechanismus mit mehr als 60 Jahren bewährter Betriebszeit. Schalter der E7-Serie kommen mit seitlicher Montage und Schalter der V7-Serie kommen mit Flanschmontage.


Die abgedichteten Schalter (Stift mit Basisdichtung) der E7/V7-Serie eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen sie mit Flüssigkeiten und/oder speziellen Umgebungen in Kontakt kommen könnten. Die nicht abgedichtete E7/V7-Serie ist ideal für Anwendungen, bei denen es keinen Kontakt mit Flüssigkeiten oder Staub gibt. Die kompakte Größe dieser Grenzschalter ermöglicht eine Installation in Bereichen auf Anlagen, an denen der Platz beschränkt ist. Die SPDT (Single Pole Double Throw) E7/E7S/V7/E9-Serien der Katalognummern sind gemäß CE und CSA für weltweite Anwendungen zertifiziert. Während die DPDT (Double Pole Double Throw) E7/E7S/V7/E9-Serien der Katalognummern gemäß CE für viele Anwendungen zertifiziert sind.

 Mittelschwerlast-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH Mittelschwerlast-Grenzschalter der E7/V7-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
PK 88173: Gekapselter Schalter BZE6/V6 und BZG/H Installationsanweisungen Englisch 657 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Schalter für automatisierte Parkschranken/-absperrungen Anwendungshinweise Englisch 780 KB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Nomenklatur für den MICRO SWITCH DTE6/DTV6 gekapselten Schalter Produktverzeichnis Englisch 1 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produkte der BZE7-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
BZE7-2RQ8-C Oberer Rollenstößel IP50 20 mm [0,79 Zoll] Rohr Aluminiumdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink