Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bei den gekapselten Schaltern der MICRO SWITCH OP-Serie handelt es sich um gekapselte Schnapp-Präzisionsschalter in robusten Guss-Aluminiumgehäusen. Drehbetätigte Schalter werden mit Deckel- und Wellendichtungen vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen geschützt. Bei Geräten der Q-Stößel-Ausführung sind die Stößel nicht abgedichtet.
-Serie der speziellen Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
PK 88008: OP-Schalter Installationsanweisungen Englisch 317 KB
Gekapselte Schalter der OP-Serie Kataloginformationen Englisch 476 KB
PK 88012: EX und OP – Ersatzteile Installationsanweisungen Englisch 139 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produkte der OP-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
OP-AR seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
OP-AR16 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
OP-AR20 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
OP-AR30 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
OP-AR400 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
OP-AR50 Manueller Pilztaster NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
OP-AR62 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
OP-CR Kreuz-Rollenarm (um 90° gedrehte Rolle) NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
OP-N Oberer Stößel mit Basisdichtung NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss
OP-Q Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Aluminiumdruckguss