Honeywell bietet eine Reihe an speziellen Grenzschaltern mit einmaligen Eigenschaften für spezielle Anwendungen an.
Die Elastomer-Dichtmanschette der BAF1-Serie mit abgedichtetem Betätiger schützt den Betätigungsmechanismus und den internen Basisschalter vor Verunreinigungen. Zwischen Deckplatte und Gehäuse befindet sich bei allen Ausführungen eine Dichtung. Die Deckplatte wird zur leichteren Verdrahtung und zum Austausch des Schalters abgenommen, ohne dass eine Demontage des Schalters erforderlich wäre.
Gekapselte Basisschalter aus Kunststoff der BF-Serie sind mit einer Vielzahl an Bedienern erhältlich und lassen sich leicht montieren und verdrahten. BF-Schalter werden mit zwei (2) #6-Schrauben in den beiden diametral entgegengesetzten Befestigungsbohrungen des Schaltergehäuses (2,312 Zoll x 1,375 Zoll Abstand) montiert. Die BF-Schalter lassen sich mit der Abdeckung in Richtung der Montageoberfläche oder von dieser abgewendet montieren. Schalter mit Hebelbetätigern lassen sich in zwei Richtungen justieren. Der gesamte Betätiger kann um die Befestigungsbuchse gedreht werden und der Winkel des Hebels lässt sich ebenfalls ändern.
Schalter der LN-Serie sind für schnelle, schlagende Betätigungen geeignet. Stöße auf den Betätigungsstift erreichen nicht den im Inneren des Geräts befindlichen Präzisionsschalter. Einzelne Dichtungen um jeden Anschlussdraht und die Abdeckungsplatte schützen den Schalterhohlraum vor Kondenswasser, Öl und Staub.
Bei den Schaltern der OP-Serie handelt es sich um gekapselte Schnapp-Präzisionsschalter in robusten Guss-Aluminiumgehäusen. Drehbetätigte Schalter werden mit Deckel- und Wellendichtungen vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen geschützt. Bei Geräten der Q-Stößel-Ausführung sind die Stößel nicht abgedichtet.
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit | Produktleitfaden | Englisch | 9 MB |
---|---|---|---|
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter | Whitepaper | Englisch | 4 MB |