Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Kompakte MICRO SWITCH Grenzschalter der NGC-Serie sind eine konfigurierbare Plattform von Mittellast-Schaltern, die die Auswahl von SPDT (Einzelpol Double Throw) oder DPDT (Double Pole, Double Throw) Wechselschaltungen unter Beibehaltung derselben Gehäuse- und Montagegrundfläche innerhalb der NGC-Serie ermöglichen. Die MICRO SWITCH NGC-Serie bietet über 380.000 Konfigurationsoptionen, globale Zulassungen sowie eine Abdichtung gemäß IP67 für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Mehrwert für die Kunden

  • Kosteneffektiv: Bietet eine einzige Bezugsquelle für einen kompakten SPDT und DPDT Grenzschalter, was dazu beitragen kann, die OEM-Beschaffungskosten durch eine einfachere Lieferkette zu minimieren
  • Vielseitig: Eine haltbare Verpackung ermöglicht den Einsatz in vielen strengen Innen- oder Außenanwendungen und schafft Vertrauen in die Leistungsfähigkeit
  • Konfigurierbar: Ermöglicht Konstrukteuren die Standardisierung auf einer einzigen Grundfläche bei gleichzeitiger Erfüllung einer Vielzahl elektrischer Anforderungen
  • Anwendungsunterstützung: Kunden mit globaler Reichweite können Honeywell-Experten vor Ort für den Support neuer Anwendungen und Lösungen bei Problemen nutzen.

Differenzierungsmerkmale

  • Mit doppelt so hoher Schwingungs- (10 g) und Stoßfestigkeit (50 g) gegenüber vergleichbaren Produkten von Mitbewerbern ermöglicht die NGC-Serie den Einsatz unter strengen Umgebungsbedingungen und bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit
  • Eine breitere Stromkapazität (10 A) als vergleichbare Geräte ermöglicht eine vielseitigere Verwendung, was die Plattformstandardisierung erleichtert
 Miniatur-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt der Grenzschalter der MICRO SWITCH NGC-Serie Datenblatt Englisch 3 MB
32313117: Installationsanweisungen für Grenzschalter der NGC-Serie Installationsanweisungen Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
MICRO SWITCH-Grenzschalter: Für einen reibungslosen Zugbetrieb Anwendungshinweise Englisch 1 MB
MICRO SWITCH NGC Serie Grenzschalter Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 734 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produkte der NGC-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
NGCMA10AX01A1A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Seitlicher Kabelabgang (rechts) Metall
NGCMA10AX01C Rollenstößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Seitlicher Kabelabgang (rechts) Metall
NGCMA10AX01M Raststößel mit Basisdichtung IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Seitlicher Kabelabgang (rechts) Metall
NGCMB10AX01A1A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Unten austretendes Kabel Metall
NGCMB10AX01B Raststift IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Unten austretendes Kabel Metall
NGCMB10AX01C Rollenstößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Unten austretendes Kabel Metall
NGCMB10AX01L Kreuz-Rollenstößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Unten austretendes Kabel Metall
NGCMB10AX01M Raststößel mit Basisdichtung IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Unten austretendes Kabel Metall
NGCMB10AX01N Einbau-Raststößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Unten austretendes Kabel Metall
NGCMB10AX01P Einbau-Rollenstößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Unten austretendes Kabel Metall