Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Verwendung in Nordamerika: Die MICRO SWITCH 914CE-Serie kompakter gekapselter Schalter besitzt eine Membrandichtung aus Fluorkohlenstoff für zuverlässigen Schutz und erfüllt die Anforderungen NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P und 13 sowie IP66, IP67 und IP68. Ausführungen mit Basisdichtung erfüllen zudem die NEMA 12-Anforderungen (Staub, herunterfallender Schmutz, Flüssigkeiten mit Feststoffverunreinigungen). Kabel, Stecker und Basisschalteranschlüsse sind in einen Epoxidharz-Verbundstoff gekapselt, dadurch weisen sie einen sehr guten Widerstand in rauen Umgebungen auf. Für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen (bis zu -40 °C, -40 °F) können CE-Schalter mit Dichtungen und Schmierstoffen für niedrige Temperaturen versehen werden.

CE-Schalter sind robuste und vielseitige Schalter, die in rauen Fabrikraumanwendungen und für Ausrüstung in Außenbereichen mit extremen Temperaturen eingesetzt werden können. Es ist ein breites Spektrum an Betätigern verfügbar, einschließlich Stößel, Rollenstößel, seitlichem Drehknopf, Mehrfachdrähten und manuell betriebenen Betätigern. Die Schalter sind auch mit dem Branchenstandard, M12-Miniatur mit 4-poligem Stecker verfügbar. MICRO SWITCH 914CE-Produkte erfüllen nordamerikanische und cURus-Normen sowie die europäischen CE-Anforderungen.

 Miniatur-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kompakte Grenzschalter der MICRO SWITCH 914CE-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
XP-4040: Miniatur-Grenzschalter der 14CE/914CE-Serie mit UL-, CSA- und CE-Zulassungen Installationsanweisungen Englisch 151 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Miniatur-Grenzschalter der CE-Familie Werbemittel Englisch 275 KB

Produkte der 914CE-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
914CE1-12 Oberer Stößel IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 12 Fuß Kabel Zinkdruckguss
914CE1-12A Oberer Stößel IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 12 Fuß Kabel Zinkdruckguss
914CE1-15 Oberer Stößel IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 15 Fuß Kabel Zinkdruckguss
914CE1-15A Oberer Stößel IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 15 Fuß Kabel Zinkdruckguss
914CE1-3 Oberer Stößel IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 3 Fuß Kabel Zinkdruckguss
914CE1-3A Oberer Stößel IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 3 Fuß Kabel Zinkdruckguss
914CE1-3AK Oberer Stößel IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 3 Fuß Kabel Zinkdruckguss
914CE1-3G Oberer Stößel IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 3 Fuß Kabel Zinkdruckguss
914CE1-3K Oberer Stößel IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 3 Fuß Kabel Zinkdruckguss
914CE1-6 Oberer Stößel IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 6 Fuß Kabel Zinkdruckguss