Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Verwendung in Europa MICRO SWITCH 14CEAlle kompakten gekapselten Schalter der -Serie besitzen eine Membrandichtung aus Fluorkohlenstoff für zuverlässigen Schutz, wodurch die Anforderungen IP65, IP66, IP67, und IP68 sowie NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P und 13 erfüllt werden. Ausführungen mit Basisdichtung erfüllen zudem die NEMA 12-Anforderungen (Staub, herunterfallender Schmutz, Flüssigkeiten mit Feststoffverunreinigungen).

Kabel, Stecker und Basisschalteranschlüsse sind in einen Epoxidharz-Verbundstoff gekapselt, dadurch weisen sie einen sehr guten Widerstand in rauen Umgebungen auf. Für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen (bis zu -40 °C, -40 °F) können CE-Schalter mit Dichtungen und Schmierstoffen für niedrige Temperaturen versehen werden.

CE-Schalter sind robuste und vielseitige Schalter, die in rauen Fabrikraumanwendungen und für Ausrüstung in Außenbereichen mit extremen Temperaturen eingesetzt werden können. Es ist ein breites Spektrum an Betätigern verfügbar, einschließlich Stößel, Rollenstößel, seitlichem Drehknopf, Mehrfachdrähten und manuell betriebenen Betätigern. Die Schalter sind auch mit dem Branchenstandard, M12-Miniatur mit 4-poligem Stecker verfügbar. MICRO SWITCH 14CE-Produkte erfüllen die weltweiten CE-Anforderungen.

 Miniatur-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kompakte Grenzschalter der MICRO SWITCH 14CE-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
XP-4040: Miniatur-Grenzschalter der 14CE/914CE-Serie mit UL-, CSA- und CE-Zulassungen Installationsanweisungen Englisch 151 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Miniatur-Grenzschalter der CE-Familie Werbemittel Englisch 275 KB

Produkte der 14CE-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
14CE1-2 Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 2-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-2GL Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 2-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-2K Oberer Stößel IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 2-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-2L Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 2-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-3 Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-3A Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-3AH Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-3G Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-3GK Oberer Stößel IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 3-m-Kabel Zinkdruckguss
14CE1-4 Oberer Stößel IP65, NEMA 1, 3 4-m-Kabel Zinkdruckguss