Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell Miniatur-Grenzschalter verfügen über sechs Schalterserien; jede mit einzigartigem Gehäuse und Betriebseigenschaften. Die für moderne industrielle OEMs entwickelten Miniatur- und Kompaktgehäusegrößen passen in Anwendungen mit begrenztem Platz. Die Bohrschablone ist für die meisten der weltweit zulässigen Montagestandards geeignet. Diese Serie bietet dem Anwender viele Möglichkeiten, darunter eine breite Palette verschiedener Betätiger- und Verbindungsstile. Flexibles Design wird durch die Verfügbarkeit von Schaltkreisen mit langsamer Auslösung oder Schnappschaltung unterstützt. Direkt auslösende Kontakte öffnen bei Betätigung Ruhekontakte.

Miniatur-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB