Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

MICRO SWITCH HDLS-Schalter sind auch in allen Edelstahlausführungen erhältlich. Diese Schalter sind für den Einsatz in hochkorrosiven Umgebungen konzipiert, etwa in der petrochemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie, auf Schiffen und in Häfen. Bei der Konstruktion des Gussgehäuses aus Edelstahl der Güte 316 wurde darauf geachtet, dass die Oberfläche möglichst wenige Fugen und Einkerbungen aufweist, in denen sich Lebensmittelpartikel festsetzen können. Der Betätiger, der Betätigungskopf und die Schrauben sind ebenfalls aus Edelstahl. Alle Dichtungen bestehen aus Fluorkohlenstoff und bieten dadurch hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Außerdem erlauben sie den Einsatz bei Betriebstemperaturen von bis zu 121 °C (250 °F) und die Reinigung mit Dampfdruckreinigern. Vorverdrahtete und epoxidgefüllte Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.


  • Nicht steckbares Gehäuse, Kopf und Drehspindel aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Edelstahlhebel
  • Dichtungen aus Fluorkohlenstoff (Niedrigtemperaturausführungen aus Fluorsilikon erhältlich)
  • NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, und 13
  • UL, CSA, CE, CCC
  •  Schwerlast-Grenzschalter aus Edelstahl - Honeywell
    

    Dokumente

    TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    MICRO SWITCH HDLS Edelstahl-Schwerlast-Grenzschalter (LS2-Serie) Datenblatt Englisch 3 MB
    PK 81116: HDLS Schwerlast-Grenzschalter Installationsanweisungen Englisch 3 MB
    PK 8119: Schwerlast-LS-Grenzschalter mit vergoldeten Kontakten Installationsanweisungen Englisch 61 KB
    MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
    Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
    MICRO SWITCH-Grenzschalter: Für einen reibungslosen Zugbetrieb Anwendungshinweise Englisch 1 MB
    Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
    Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
    Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
    Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
    Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
    PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
    Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
    Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB

    Produkte der HDLS Edelstahl-Serie durchsuchen

    Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
    LS2A4K seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Edelstahl
    LS2A4KC seitlicher Drehkopf NEMA 1, 6, 6P, 12 6 Fuß Kabel Edelstahl
    LS2A4KPC seitlicher Drehkopf NEMA 1, 4, 6, 6P, 12 20 Fuß Kabel Edelstahl
    LS2A4KY-FP seitlicher Drehkopf NEMA 1, 6, 6P, 12 12 Fuß Kabel Edelstahl
    LS2A4L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Edelstahl
    LS2A4LX-FP seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 12 Fuß Kabel Edelstahl
    LS2C4L Oberer Stößel NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Edelstahl
    LS2D4K Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Edelstahl
    LS2D4L Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr Edelstahl
    LS2D4LM Oberer Rollenstößel NEMA 1, 6, 6P, 12 6 Fuß Kabel Edelstahl

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink