Honeywells MICRO SWITCH Grenzschalter wurden für Beständigkeit in den anspruchsvollsten Industrieanwendungen entwickelt.
Honeywells Schwerlastschalter haben ein robustes Druckgussgehäuse — epoxidharzbeschichtet — mit mehreren Montage- und Betätigeroptionen. Niedrig- und hochtemperaturbeständige Konstruktion mit werkseitig abgedichteten, vorverdrahteten Versionen sind ebenfalls verfügbar. Die HDLS-Serie der modularen Bauweise ermöglicht eine große Auswahl an Betätigern, Betriebsköpfen und elektrischen Schaltkreisen. Die Einsteckerversionen reduzieren Ausfallzeiten in Fertigungslinien mit hohen Betätigungsraten erheblich, da der Schalter in Sekunden ersetzt werden kann. Die Basis-Anschlussdose enthält die Verdrahtung und Leitungsverbindung, die Schaltkomponente mit Arbeitskopf wird auf einfache Weise in der Basis eingebaut und ist mit zwei Schrauben befestigt.
Anwendungen umfassen Anlagen für Nahrungsmittel und Getränke, Schiffe und Häfen, die Behandlung ätzender Abfälle, Kraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, Schweißgeräte, Bearbeitungsmaschinen der Automobilindustrie und Förderanlagen.
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.