Das doppelt isolierte Kompaktgehäuse der Honeywell Grenzschalter der MICRO SWITCH GLL-Serie entspricht EN500047 und ist ideal für GLL-Schalter, die in engen Räumen befestigt werden müssen. Diese Produkte verfügen auch über Ruhekontakt-Steuerkreise mit direkter Betätigung. Die MICRO SWITCH GLL-Serie ist in einer großen Auswahl an Betätigern verfügbar, die für OEM-Anwendungen benötigt werden. Die GLL-Schalter entsprechen dem IEC-Standard und können weltweit eingesetzt werden, da sie auch weltweit akzeptierte Montagestandards erfüllen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Grenzschalter der MICRO SWITCH GLL-Serie | Datenblatt | Englisch | 5 MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich | Produktleitfaden | Englisch | 463 KB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen | Installationsanweisungen | Englisch | 342 KB |
50012101: Grenzschalter der GLL-Serie | Installationsanweisungen | Englisch | 1 MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit | Produktleitfaden | Englisch | 9 MB |
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter | Whitepaper | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Produkt | Betätiger | Versiegelung | Anschlusstyp | Gehäusematerial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLA01A1B | seitlicher Drehkopf | IP66; NEMA 1, 12, 13 | 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr | Kunststoff | ||||||
GLLA01A1Y | seitlicher Drehkopf | IP66; NEMA 1, 12, 13 | 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr | Kunststoff | ||||||
GLLA01A2B | seitlicher Drehkopf | IP66; NEMA 1, 12, 13 | 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr | Kunststoff | ||||||
GLLA01A2Y | seitlicher Drehkopf | IP66; NEMA 1, 12, 13 | 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr | Kunststoff | ||||||
GLLA01A3B | seitlicher Drehkopf | IP66; NEMA 1, 12, 13 | 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr | Kunststoff | ||||||
GLLA01A4J | seitlicher Drehkopf | IP66; NEMA 1, 12, 13 | 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr | Kunststoff | ||||||
GLLA01B | Oberer Stößel | IP66; NEMA 1, 12, 13 | 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr | Kunststoff | ||||||
GLLA01C | Oberer Rollenstößel | IP66; NEMA 1, 12, 13 | 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr | Kunststoff | ||||||
GLLA01D | Oberer Rollenarm | IP66; NEMA 1, 12, 13 | 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr | Kunststoff | ||||||
GLLA03A1B | seitlicher Drehkopf | IP66; NEMA 1, 12, 13 | 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr | Kunststoff |