Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells MICRO SWITCH GLF Grenzschalterserie wurde nach weltweiten EN50041-Standards entworfen und verfügt über ein nicht steckbares Metallgehäuse mit 1 LED. Das modulare Design (Kopf/Betätiger, Körper und Kontaktblöcke) des Grenzschalters ermöglicht eine schnelle Ansprechzeit, um die Anwendungen der Kunden zu bedienen. Das robuste Druckgussmetallgehäuse des Schalters ist ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, bei denen eine IP-Schutzart oder NEMA-Gehäuseabdichtung erforderlich ist. Schnapp-Ruhekontakte und Schleichschalter-Ruhekontakte haben eine Zwangsöffnung.

Mehrzweck-Grenzschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Globale Grenzschalter der MICRO SWITCH GLA-Serie Datenblatt Englisch 8 MB
Globale Miniatur-Grenzschalter der MICRO SWITCH GLC, GLD und GLE-Serien Datenblatt Englisch 14 MB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
MICRO SWITCH-Grenzschalter: Für einen reibungslosen Zugbetrieb Anwendungshinweise Englisch 1 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
PK 81501: Globale Grenzschalter GLS (GLS-DIN) Installationsanweisungen Englisch 8 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
PK 81511: Anzeigen der GLS-Serie Installationsanweisungen Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der GLF-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
GLFA01A1A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLFA01A1B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLFA01A2A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLFA01A4J seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLFA01A5A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLFA01A5B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLFA01B Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLFA01C Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLFA01D Oberer Rollenarm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLFA01E7B Wobble – Schraubenfeder IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss