Honeywells Produktfamilie der MICRO SWITCH GLS Miniatur-Grenzschalter bietet eine große Auswahl an Produkten für globale Lösungen. Diese haltbaren und zuverlässigen Grenzschalter sind für viele industrietechnische, landwirtschaftliche und Transportanwendungen sowie sonstige Anwendungen geeignet, die einen umgebungsfest abgedichteten (IP und NEMA) Schalter erfordern. Das Kompaktgehäuse ist häufig ideal für Anlagen, die in engen Räumen befestigt werden müssen. Die umfangreiche Produktpalette ist in drei unterschiedlichen Gehäusearten erhältlich. Metallgehäuse (GLC), Kunststoffgehäuse (GLD) oder ein Metallgehäuse mit drei Leitern (GLE), das eine Montagekompatibilität mit EN50047 bietet.
Ein umfangreiches Angebot an Betätigern, Kontaktblöcken und Rohr-/Verbindungsoptionen ergänzt das Produktangebot. In der heutigen anspruchsvollen Zeit der Steuerungen auf Logik-Ebene werden elektromechanische Schalter häufig zur direkten Kommunikation mit SPS und anderen Geräten der logischen Ebene eingesetzt. GLS-Grenzschalter bieten eine Option für vergoldete Kontakte für den Standard-Schalter. Diese Option erhöht die Zuverlässigkeit des Schalters für Anwendungen auf Logik-Ebene.
Produkt | Betätiger | Versiegelung | Anschlusstyp | Gehäusematerial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCA01A1A | seitlicher Drehkopf | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr | Zinkdruckguss | ||||||
GLCA01A1B | seitlicher Drehkopf | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr | Zinkdruckguss | ||||||
GLCA01A2A | seitlicher Drehkopf | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr | Zinkdruckguss | ||||||
GLCA01A2B | seitlicher Drehkopf | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr | Zinkdruckguss | ||||||
GLCA01A4J | seitlicher Drehkopf | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr | Zinkdruckguss | ||||||
GLCA01A5A | seitlicher Drehkopf | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr | Zinkdruckguss | ||||||
GLCA01A5B | seitlicher Drehkopf | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr | Zinkdruckguss | ||||||
GLCA01A9A | seitlicher Drehkopf | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr | Zinkdruckguss | ||||||
GLCA01B | Oberer Stößel | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr | Zinkdruckguss | ||||||
GLCA01C | Oberer Rollenstößel | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 | 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr | Zinkdruckguss |