Die MICRO SWITCH GLS-Serie erfüllt die IEC-Standards für weltweite Zulassungen – Spritzguss, SPS-Schnittstellen, Werkzeugmaschinen-Anwendungen, Rolltreppen und Aufzüge, Spiele, Verpackungen und Textilien, Nahrungsmittel und Getränke, Industrietüren, Scheren- und Plattformhebebühnen und elektronische Baugruppen.
LS- und 200LS-Grenzschalter von Honeywell sind mit Gehäusetypen mit oder ohne Steckoption ausgeführt. Diese Schalter werden seit Langem erfolgreich in Industrieanwendungen eingesetzt. Die MICRO SWITCH LS-Schalter eignen sich für viele Einbauorte, bei denen für andere vollständig ausgestattete Grenzschalter zu wenig Platz vorhanden ist. Die MICRO SWITCH 200LS-Schalter nutzen das ursprüngliche Einsteck-Konzept zur Vermeidung von Ausfallzeit, indem der Austausch einfach und schnell gestaltet wird. MICRO SWITCH Grenzschalter der SZL-WL-Serie sind kostengünstige Schalter, die in einer großen Vielfalt an Anwendungen zum Einsatz kommen: von Mehrzweck-Förderbändern bis hin zu Schwerlastmaschinen.
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich | Produktleitfaden | Englisch | 463 KB |
---|---|---|---|
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen | Installationsanweisungen | Englisch | 342 KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit | Produktleitfaden | Englisch | 9 MB |
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter | Whitepaper | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |