Die Mittelschwerlast-Grenzschalter der MICRO SWITCH E6/V6-Serie von Honeywell wurden für eine breite Reihe an Anwendungen im Innen- und Außenbereich entworfen. Die elektrostatisch angebrachte Epoxid-Beschichtung am Zink-Gehäuse verbessert die Haltbarkeit des Produktes in den meisten Umgebungen. Die E6/V6-Familie der Schalter umfasst das MICRO SWITCH BZ-Schaltelement von Honeywell mit einem zuverlässigen Schnappfeder-Mechanismus mit mehr als 60 Jahren bewährter Betriebszeit. Schalter der E6-Serie kommen mit seitlicher Montage und Schalter der V6-Serie kommen mit Flanschmontage.
Die abgedichteten Schalter (Betätiger mit Basisdichtung) der E6/V6-Serie eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen sie mit Flüssigkeiten und/oder speziellen Umgebungen in Kontakt kommen könnten. Die Mehrzweck-Schalter (Betätiger ohne Basisdichtung) der E6/V6-Serie eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen es keinen Kontakt mit Flüssigkeiten oder Staub geben wird. Die kompakte Größe dieser Grenzschalter ermöglicht eine Installation in Bereichen auf Anlagen, an denen der Platz beschränkt ist. Die meisten SPDT (Single Pole Double Throw) E6/V6-Katalognummern sind gemäß UL, CSA und CE zertifiziert, während DPDT (Double Pole Double Throw) E6/V6-Katalognummern gemäß UL und CSA zertifiziert sind.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
MICRO SWITCH Mittelschwerlast-Grenzschalter der E6/V6-Serie | Datenblatt | Englisch | 7 MB |
---|---|---|---|
PK 88173: Gekapselter Schalter BZE6/V6 und BZG/H | Installationsanweisungen | Englisch | 657 KB |
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich | Produktleitfaden | Englisch | 463 KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Festabfallmanagement und -entsorgung | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Schalter für automatisierte Parkschranken/-absperrungen | Anwendungshinweise | Englisch | 780 KB |
Nomenklatur für den MICRO SWITCH DTE6/DTV6 gekapselten Schalter | Produktverzeichnis | Englisch | 1 MB |
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit | Produktleitfaden | Englisch | 9 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter | Whitepaper | Englisch | 4 MB |
Produkt | Betätiger | Versiegelung | Anschlusstyp | Gehäusematerial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZE7-2RN-C | Oberer Stößel | IP65 | 20 mm [0,79 Zoll] Rohr | Aluminiumdruckguss | ||||||
BZE7-2RN-PG | Oberer Stößel | IP65 | PG13,5 | Aluminiumdruckguss | ||||||
BZE7-2RN18-C | Wobble – Schraubenfeder | IP65 | 20 mm [0,79 Zoll] Rohr | Aluminiumdruckguss | ||||||
BZE7-2RN18-PG | Wobble – Schraubenfeder | IP65 | PG13,5 | Aluminiumdruckguss | ||||||
BZE7-2RN2-C | Oberer Rollenarm | IP65 | 20 mm [0,79 Zoll] Rohr | Aluminiumdruckguss | ||||||
BZE7-2RN2-PG | Oberer Rollenarm | IP65 | PG13,5 | Aluminiumdruckguss | ||||||
BZE7-2RN28-C | Oberer Rollenarm | IP65 | 20 mm [0,79 Zoll] Rohr | Aluminiumdruckguss | ||||||
BZE7-2RN28-PG | Oberer Rollenarm | IP65 | PG13,5 | Aluminiumdruckguss | ||||||
BZE7-2RQ-C | Oberer Stößel | IP50 | 20 mm [0,79 Zoll] Rohr | Aluminiumdruckguss | ||||||
BZE7-2RQ-PG | Oberer Stößel | IP50 | PG13,5 | Aluminiumdruckguss |