Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Mittelschwerlast-Grenzschalter der MICRO SWITCH E6/V6-Serie von Honeywell wurden für eine breite Reihe an Anwendungen im Innen- und Außenbereich entworfen. Die elektrostatisch angebrachte Epoxid-Beschichtung am Zink-Gehäuse verbessert die Haltbarkeit des Produktes in den meisten Umgebungen. Die E6/V6-Familie der Schalter umfasst das MICRO SWITCH BZ-Schaltelement von Honeywell mit einem zuverlässigen Schnappfeder-Mechanismus mit mehr als 60 Jahren bewährter Betriebszeit. Schalter der E6-Serie kommen mit seitlicher Montage und Schalter der V6-Serie kommen mit Flanschmontage.


Die abgedichteten Schalter (Betätiger mit Basisdichtung) der E6/V6-Serie eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen sie mit Flüssigkeiten und/oder speziellen Umgebungen in Kontakt kommen könnten. Die Mehrzweck-Schalter (Betätiger ohne Basisdichtung) der E6/V6-Serie eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen es keinen Kontakt mit Flüssigkeiten oder Staub geben wird. Die kompakte Größe dieser Grenzschalter ermöglicht eine Installation in Bereichen auf Anlagen, an denen der Platz beschränkt ist. Die meisten SPDT (Single Pole Double Throw) E6/V6-Katalognummern sind gemäß UL, CSA und CE zertifiziert, während DPDT (Double Pole Double Throw) E6/V6-Katalognummern gemäß UL und CSA zertifiziert sind.

 Kompakte Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
PK 88173: Gekapselter Schalter BZE6/V6 und BZG/H Installationsanweisungen Englisch 657 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
MICRO SWITCH Mittelschwerlast-Grenzschalter der E6/V6-Serie Datenblatt Englisch 3 MB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Schalter für automatisierte Parkschranken/-absperrungen Anwendungshinweise Englisch 780 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Nomenklatur für den MICRO SWITCH DTE6/DTV6 gekapselten Schalter Produktverzeichnis Englisch 1 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produkte der BZE6-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
BME6-2RN Oberer Stößel IP66; NEMA 1, 3, 4 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
BME6-2RN2 Oberer Rollenarm IP66; NEMA 1, 3, 4 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
BME6-2RN373 Oberer Stößel IP66; NEMA 1, 3, 4 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
BME6-2RQ Oberer Stößel IP40; NEMA 1 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
BME6-2RQ171 Oberer Stößel IP40; NEMA 1 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
BME6-2RQ173 Oberer Stößel IP40; NEMA 1 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
BME6-2RQ273 Oberer Rollenarm IP40; NEMA 1 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
BME6-2RQ81 Oberer Stößel IP40; NEMA 1 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
BZE6-2AN Oberer Stößel IP66; NEMA 1, 3, 4 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
BZE6-2AN5 Oberer Stößel IP40; NEMA 1 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink