Die von Honeywell haben ein kleines Metall- oder Kunststoffgehäuse. Anwendungen umfassen die Materialhandhabung, Druckmaschinen, Maschinenwerkzeuge, landwirtschaftliche Maschinen, Laufkräne und Winden, Maschinen zur Verpackung und Erdbewegung, Stanzmaschinen, Förderanlagen, Bodentransport- und Textilienanlagen.
Grenzschalter der MICRO SWITCH E6/V6/E7/V7/E9-Serie umfassen das BZ Schaltelement mit dem zuverlässigen Schnappfeder-Mechanismus mit mehr als 60 Jahren bewährter Betriebszeit. Typische Anwendungen umfassen Geräte für die gewerbliche Wirtschaft, Industrie, Transportbranche und Agrarindustrie. Die elektrostatisch angebrachte Epoxid-Beschichtung am Zink-Gehäuse verbessert die Haltbarkeit des Produktes in den meisten Umgebungen. Die SPDT (Einzelpol und Doppelwurf) E7/E7S/V7/E9-Serien der Katalognummern sind gemäß CE und CSA für weltweite Anwendungen zertifiziert. Während die DPDT (Double Pole Double Throw) E7/E7S/V7/E9-Serien der Katalognummern gemäß CE für viele Anwendungen zertifiziert sind.
BZG/BZH-Schalter von Honeywell sind mit einer Neopren-Abdichtung zwischen den Gehäusehälften, Elastomer-Manschettenbetätigern, abgedichteten Leitersteckern und einem Druckguss-Aluminiumgehäuse ausgestattet. Die Montagebohrungen für die Schrauben Nr. 10 befinden sich außerhalb des Schalterhohlraums. Zur Anzeige des Kontaktstatus können Schalter mit zwei Kabeleinführungen mit einer Neonanzeigeleuchte ergänzt werden.
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
PK 88173: Gekapselter Schalter BZE6/V6 und BZG/H | Installationsanweisungen | Englisch | 657 KB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich | Produktleitfaden | Englisch | 463 KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Festabfallmanagement und -entsorgung | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Nomenklatur für den MICRO SWITCH DTE6/DTV6 gekapselten Schalter | Produktverzeichnis | Englisch | 1 MB |
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit | Produktleitfaden | Englisch | 9 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter | Whitepaper | Englisch | 4 MB |