Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH GKL/R-Serie der Schalter hat einen Schwerlast-Sicherheitsverriegelungsschalter mit Magnet, der einen Schlüsselfangmechanismus umfasst. Der eingeschlossene Schlüssel, der an der Abdeckung angebracht ist, kann nicht vom Schalter entfernt werden, bis der Magnetkreis des Schalters ein Fernsignal erhalten hat (von einem Steuergerät), das das Abklingen des gefährlichen Prozesses anzeigt. Dieses Design ist zur Verwendung mit Maschinen geeignet, wenn ein Sofortstopp entweder unmöglich (aufgrund des Kraftimpulses der Maschine) oder wegen Maschinenbedingungen unpraktisch ist (wie aufgrund des Abschlusses eines Maschinenzyklus oder der Temperaturabsenkung auf eine sichere Stufe). Es gibt unabhängige Kontakte im Inneren des Schalters zur Überwachung der Schlüsselposition und einen Magneten mit verschiedensten Kontaktanordnungen, um den meisten Anwendungsanforderungen zu entsprechen. Alle Ruhekontakte des Schalters haben eine Zwangsöffnung.

Der Schlüsselschalter weist eine manuelle Umgehungsfunktion auf der Vorderseite auf, damit der Schlüssel im Notfall entfernt werden kann. Um die Installation zu vereinfachen, ist der Schalter als eine GKL-Serie (Kopf links) oder eine GKR-Serie (Kopf rechts) erhältlich. Die Schalter der GKL/R-Serie wurden mit zwei Schlüsselschlitzstellungen (seitlich oder oben) für den Schlüssel entworfen.

 Schlüsselverriegelungsschalter - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Elektromagnetischer Sicherheits-Schlüsselschalter der GKR/GKL-Serie Datenblatt Englisch 2MB
PK 81591: Elektromagnetischer Sicherheits-Schlüsselschalter der GKR/GKL-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 1MB
PK 80108: Magnetspulenbetätigter DE-Sicherheitsverriegelungsschalter der Serie GKR/GKL Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 1MB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 504KB
Dominoeffekt – GKLE-Sicherheitsschalter Fallstudie Englisch 154KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 571KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer für GKL/R-Schalter Zertifizierung Englisch 27KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GKL/R-Schalter Zertifizierung Englisch 27KB
SIRA-Zertifikat für GKL/R-Schalter Zertifizierung Englisch 61KB

Produkte der GKR/L-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
GKLE36PXA2 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GKLE36PXS2 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GKLE3PXA2 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GKLE3PXS2 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GKLG1PXA2 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Schlüssel 20 mm Zinkdruckguss
GKLG1PXS2 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Schlüssel 20 mm Zinkdruckguss
GKLG36PXA2 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 20 mm Zinkdruckguss
GKLG36PXS2 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 20 mm Zinkdruckguss
GKRE36MXA2 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GKRE36MXS2 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 1/2 NPT Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink