Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Sicherheitsverriegelungsschalter der MICRO SWITCH GKN-Serie bieten höchste Zuverlässigkeit in einer kompakten und kosteneffektiven Gehäusegröße. Sechs verschiedene Arten von Betätigerschlüsseln sind verfügbar. Die GKN-Serie erfüllt IEC 60947-5-1 und verfügt über cULus-, CE- und CCC-Zulassungen.
 Schlüsselverriegelungsschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Sicherheitsverriegelungsschalter der GKN-Serie Datenblatt Englisch 478 KB
50017382: Sicherheitsverriegelungsschalter der GKN-Serie Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 444 KB
50018101: Betätigungsschlüssel der GKN-Serie, Ausgabe 1 (mehrsprachig) Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 354 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer für GKN-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GKN-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
SIRA-Zertifikat für GKN-Schalter Zertifizierung Englisch 55 KB

Produkte der GKN-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
GKNA21 2 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 1/2 NPT Kunststoff
GKNA30 3 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 1/2 NPT Kunststoff
GKNC21 2 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 20 mm Kunststoff
GKNC30 3 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 20 mm Kunststoff

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink