Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH GKM-Serie ist die Miniatur-Produktlinie von Honeywell, die einen der kleinsten Schalter mit Schlüsseln anbietet. GKM mit Verkettungsfähigkeit zur Verringerung von Installations- und Ausfallzeiten. Vorverdrahtete Versionen ermöglichen schnelle Einpassung, einfache Kabelführung und Funktionsprüfung zur drastischen Kosteneinsparung in OEM-Anwendungen. Allein verwendete Komponenten entsprechen der Kategorie 1, gemäß Sicherheitscode EN 60954-1. Durch die Verwendung von Komponenten in Verbindung mit anderen Sicherheitsschaltern und Modulen können umfassende Schutzvorrichtungen nach Kategorie 2, 3 oder 4 konstruiert werden. Einfach aktualisierte Überwachungslösungen sind für Endbenutzer-Anwendungen verfügbar.
 Schlüsselverriegelungsschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Globaler Miniatur-Sicherheits-Schlüsselschalter der GKM-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
50018105: Betätigungsschlüssel der GKM/GKE-Serie, Ausgabe 1 (mehrsprachig) Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 351 KB
PK XP-4042: Miniatur-Sicherheitsverriegelungsschalter GKM Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 462 KB
GKM-Serie Dokumentation zu CE-Zulassungen Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 543 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
GKME Dual Connection MICRO SWITCH-Sicherheitsschalter, Ausgabe 2 Anwendungshinweise Englisch 73 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer für GKM-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GKM-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
SIRA-Zertifikat für GKM-Schalter Zertifizierung Englisch 57 KB

Produkte der GKM-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
GKMA13 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel Seitlicher Kabelabgang Kunststoff
GKMA16 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel Seitlicher Kabelabgang Kunststoff
GKMA17 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel Seitlicher Kabelabgang Kunststoff
GKMA19 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel Seitlicher Kabelabgang Kunststoff
GKMA23 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel Seitlicher Kabelabgang Kunststoff
GKMA26 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel Seitlicher Kabelabgang Kunststoff
GKMA27 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel Seitlicher Kabelabgang Kunststoff
GKMA29 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel Seitlicher Kabelabgang Kunststoff
GKMA33 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel Seitlicher Kabelabgang Kunststoff
GKMA36 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel Seitlicher Kabelabgang Kunststoff

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink