Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Schalter der MICRO SWITCH GK-Serie sind schlüsselbetätigte Sicherheitsverriegelung mit Schaltern aus robustem Metall, die die Position des Tors, der Abdeckungen oder der Türen überwachen. Der Schlüssel ist am beweglichen Teil des Tors, der Abdeckung oder der Tür angebracht. Wenn das Tor geschlossen ist, wird der Schlüssel in den GK-Schalter eingeführt, um einen sicheren Zustand anzuzeigen (Tor geschlossen), und der Maschinenprozess kann beginnen. Die Ruhekontakte mit Zwangsöffnung werden geschlossen gehalten, wenn der Schlüssel in den GK-Schalter eingeführt ist. Das Öffnen des Tors entfernt den Schlüssel aus dem Schalter. Diese Aktion öffnet die Ruhekontakte des Schalters und unterbricht die Steuerschaltung der Maschine.

Die Schalter der GK-Serie wurden mit zwei Schlüsselschlitzstellungen für den Schlüssel entworfen. Der Schlüssel kann von oberhalb oder von der Seite des Schalters eingeführt werden, um mehr Flexibilität bei der Montage des Schalters in die Anwendung zu ermöglichen. Es gibt vier verschiedene Schlüsselstile und eine große Auswahl an Schalterkontaktanordnungen, um den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht zu werden, die Sicherheitsverriegelungen mit Schlüsselschaltern erfordern. Schalter der GK-Serie wurden mit einer einzigartigen Reibungsfunktion für eine gute Haltbarkeit des Schlüssels entworfen. Schalter der GK-Serie wurden für Sicherheitsfunktionen bis zu einem Sicherheitsintegritätslevel (SIL) von SIL3 gemäß den Anforderungen von IEC 61508-2:2010 eingestuft.

 Schlüsselverriegelungsschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Globaler Sicherheits-Schlüsselschalter der GK-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
PK 80109: Sicherheitsverriegelungsschalter der Serie GK mit Schlüssel für Doppeltüren Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 541 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 504 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer des GK- Schalters Zertifizierung Englisch 27 KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GK-Schalter Zertifizierung Englisch 27 KB
SIRA-Zertifikat für GK-Schalter Zertifizierung Englisch 58 KB

Produkte der GK-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
GKBA1LX 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Schlüssel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GKBA30LX 4 Ruhekontakte, direkt betätigt Schlüssel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GKBA36LX 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GKBA6LX 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GKBC1LX 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Schlüssel 20 mm Zinkdruckguss
GKBC30LX 4 Ruhekontakte, direkt betätigt Schlüssel 20 mm Zinkdruckguss
GKBC36LX 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 20 mm Zinkdruckguss
GKBC6LX 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Schlüssel 20 mm Zinkdruckguss
GKCA1LX 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Schlüssel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GKCA30LX 4 Ruhekontakte, direkt betätigt Schlüssel 1/2 NPT Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink