Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die HDLS-Serie der Schwerlast-Grenzschalter umfasst eine Lötauge-Sockel-Konstruktion für eine sichere Haltung zwischen Kopf und Gehäuse und einen einzigartigen Antrieb in Vollmetallausführung für gleichbleibende betriebliche Eigenschaften selbst bei hohen Temperaturen sowie selbstabhebende Druckplattenanschlüsse zur Einsparung von Verkabelungsaufwand. Mit dem robusten Gehäuse ist die HDLS-Serie abgedichtet auf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13; IP65/66/67. Seitlich drehende Versionen können für einen CW- und/oder CCW-Betrieb angepasst werden, während Betriebsköpfe um 90 ° gedreht werden können. Abdichtungsoptionen für geringe und hohe Temperaturen verfügbar.

 Schwerlast-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH HDLS Schwerlast-Grenzschalter (LS-Serie) Datenblatt Englisch 13 MB
PK 81116: HDLS Schwerlast-Grenzschalter Installationsanweisungen Englisch 3 MB
PK 8119: Schwerlast-LS-Grenzschalter mit vergoldeten Kontakten Installationsanweisungen Englisch 61 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
MICRO SWITCH-Grenzschalter: Für einen reibungslosen Zugbetrieb Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB

Produkte der HDLS Standard-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
LS3A1A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3A2B seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3A3K seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3A3K-7AA seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3D3K Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3F1E Seitlicher Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3M2D seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3YDC1A Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3YDC1E Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3YVC1A Oberer Stößel – verstellbar NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink