Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Vollständig vergossene MICRO SWITCH HDLS Schwerlast-Grenzschalter bieten durch Abdichtung des Basisschalter-Hohlraums mit Epoxid zusätzlichen Schutz bei harten Einsätzen. Diese Schalter entsprechen den HDLS-Ausführungen ohne Einstecker, mit dem Unterschied, dass neben dem Kabeleintritt der gesamte Schalterhohlraum mit Epoxid gefüllt ist. Die vollständig vergossenen HDLS-Schalter sind entweder mit Kabeln oder Steckern vorverdrahtet.


  • Hervorragende Abdichtung gegen Lebensmittel und Getränke sowie für Werkzeugmaschinenumgebungen bei harten Einsätzen.
  • Membranabdichtung
  • 12 Zoll-STOOW-A-Kabel- (weitere Längen erhältlich) oder Steckerausführung
  • Kabelausführungen: NEMA 1, 6, 6P, 12
  • Steckerausführungen: NEMA 1, 6, 6P, 12, 13
  • Alle Dichtungen aus Fluorkohlenstoff (Niedrigtemperaturausführungen aus Fluorsilikon erhältlich)
  • UL, CSA, CE, CCC
  •  Schwerlast-Grenzschalter, vollständige Einbettung in Vergussmasse - Honeywell
    

    Dokumente

    TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    MICRO SWITCH HDLS Schwerlastbetrieb abgedichteter Grenzschalter (LSY-FP-Serie) Datenblatt Englisch 11 MB
    PK 81116: HDLS Schwerlast-Grenzschalter Installationsanweisungen Englisch 3 MB
    PK 8119: Schwerlast-LS-Grenzschalter mit vergoldeten Kontakten Installationsanweisungen Englisch 61 KB
    MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
    MICRO SWITCH-Grenzschalter: Für einen reibungslosen Zugbetrieb Anwendungshinweise Englisch 1 MB
    Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
    Heavy Duty-Grenzschalter der HDLS-Serie – Epoxyd Kataloginformationen Englisch 532 KB
    Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
    Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
    Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
    Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
    PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
    Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
    Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB

    Produkte der HDLS vollständig vergossenen Serie durchsuchen

    Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
    LSYAB3KE-FP seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 6 Fuß Kabel Zinkdruckguss
    LSYAB3KP-FP seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 12 Fuß Kabel Zinkdruckguss
    LSYAB3KPC-FP seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 20 Fuß Kabel Zinkdruckguss
    LSYAB3KQ-FP seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 5-poliger Miniatur-Stecker Zinkdruckguss
    LSYAB4LX-FP seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 12 Fuß Kabel Zinkdruckguss
    LSYAC3KC-FP seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 6 Fuß Kabel Zinkdruckguss
    LSYAC3KDD-FP seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 4-poliger Micro-Stecker Zinkdruckguss
    LSYAC3KP-FP seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 12 Fuß Kabel Zinkdruckguss
    LSYAC3KPB-FP seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 30 Fuß Kabel Zinkdruckguss
    LSYAC3KPC-FP seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 20 Fuß Kabel Zinkdruckguss

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink