Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells MICRO SWITCH Grenzschalter wurden für Beständigkeit in den anspruchsvollsten Industrieanwendungen entwickelt.

Honeywells Schwerlastschalter haben ein robustes Druckgussgehäuse — epoxidharzbeschichtet — mit mehreren Montage- und Betätigeroptionen. Niedrig- und hochtemperaturbeständige Konstruktion mit werkseitig abgedichteten, vorverdrahteten Versionen sind ebenfalls verfügbar. Die HDLS-Serie der modularen Bauweise ermöglicht eine große Auswahl an Betätigern, Betriebsköpfen und elektrischen Schaltkreisen. Die Einsteckerversionen reduzieren Ausfallzeiten in Fertigungslinien mit hohen Betätigungsraten erheblich, da der Schalter in Sekunden ersetzt werden kann. Die Basis-Anschlussdose enthält die Verdrahtung und Leitungsverbindung, die Schaltkomponente mit Arbeitskopf wird auf einfache Weise in der Basis eingebaut und ist mit zwei Schrauben befestigt.


Anwendungen umfassen Anlagen für Nahrungsmittel und Getränke, Schiffe und Häfen, die Behandlung ätzender Abfälle, Kraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, Schweißgeräte, Bearbeitungsmaschinen der Automobilindustrie und Förderanlagen.

Schwerlast-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
PK 81116: HDLS Schwerlast-Grenzschalter Installationsanweisungen Englisch 3 MB
PK 8119: Schwerlast-LS-Grenzschalter mit vergoldeten Kontakten Installationsanweisungen Englisch 61 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
MICRO SWITCH-Grenzschalter: Für einen reibungslosen Zugbetrieb Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink