Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH VPX-Schalter wurden für den Einsatz im Freien in explosionsgefährdeten Atmosphären entwickelt. Die Gehäuse der Schalter sind so konstruiert, dass sie dem Druck einer inneren Explosion standhalten. Flammenpfade kühlen das explodierte Gas unter die niedrigste sichere Betriebstemperatur des umgebenden Gases herunter.

Die Versionen der VPX-Serien mit den induktiven Näherungssensoren haben eine Eigensicher-Schutzklasse (IS). Ungeachtet des Design-, Produktions- oder Installationsorts der Ausrüstung oder Maschinen besitzen die Produkte der VPX-Serien den Deckungsschutz unserer globalen Zertifizierungsstellen. Die Schalter der VPX-Serien haben ein robustes Standardgehäuse aus Aluminiumguss. Das Produktgehäuse ist wettergeschützt für einen Einsatz im Außenbereich und entspricht den NEMA 4X Anforderungen für Beständigkeit gegenüber Korrosion, zusätzlich zu verschiedenen NEMA Gehäusestandards.

Dank O-Ringen sind die Gehäuse regengeschützt, diese befinden sich jedoch außerhalb der erforderlichen Flammenpfade, um die Anforderungen an die Explosionssicherheit zu erfüllen. Die Schalter der VPX-Serie sind in mehreren Farben und Winkeln verfügbar und können aus allen Richtungen gesehen werden. Sofern bei der Bestellung nicht anders angegeben, werden alle Basisschalter im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn betrieben.

Gefahrenbereich-Grenzschalter der VPX-Serie


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH Ventilpositionssensoren der VPX-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
32312068: MICRO SWITCH Ventilpositionssensor der VPX-Serie Installationsanweisungen Englisch 6 MB
32325422: MICRO SWITCH Verkabelungsanleitung der VPX-Serie Installationsanweisungen Englisch 198 KB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Erkennung und Überwachung von Ventilen in Ex-Bereichen Anwendungshinweise Englisch 152 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 3 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
VPX (Schnappschalter) SIL-Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 255 KB
VPX (Näherungsschalter) SIL-Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 254 KB
VPX (Näherungsschalter) SIL-Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 254 KB
VPX (Schnappschalter) SIL-Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 255 KB
VPX switch SIRA certificate Zertifizierung Englisch 387 KB
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper Englisch 3 MB

Produkte der VPX-Serie durchsuchen

Produkt Genehmigungen und Normen Gehäusematerial Betätiger
VPX1C2ABGR1A4F cULus, ATEX (CE), IEC Ex Aluminium seitlicher Drehkopf
VPX1C2ABYR1A2A cULus, ATEX (CE), IEC Ex Aluminium seitlicher Drehkopf
VPX1C2ABYR1A2B cULus, ATEX (CE), IEC Ex Aluminium seitlicher Drehkopf
VPX1C2ABYR1A4F cULus, ATEX (CE), IEC Ex Aluminium seitlicher Drehkopf
VPX1C2CBGR1A2B cULus, ATEX (CE), IEC Ex Aluminium seitlicher Drehkopf
VPX1C2CBGR1A4F cULus, ATEX (CE), IEC Ex Aluminium seitlicher Drehkopf
VPX1C2CBYR1A2B cULus, ATEX (CE), IEC Ex Aluminium seitlicher Drehkopf
VPX1C4ABGR1A2A cULus, ATEX (CE), IEC Ex Aluminium seitlicher Drehkopf
VPX1C4ABGR1A3B cULus, ATEX (CE), IEC Ex Aluminium seitlicher Drehkopf
VPX1C4ABYR1A3B cULus, ATEX (CE), IEC Ex Aluminium seitlicher Drehkopf