Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

MICRO SWITCH LSX Ex-Bereich-Schalter sind zur Verwendung in schwierigen Umweltbedingungen entworfen worden. Zugelassen zur Verwendung in Ex-Bereichen und NEMA-eingestuften Atmosphären, aufgrund der robusten Gehäuse mit integrierten Flammenpfaden. Die Flammenpfade erzwingen das Abkühlen der internen, sich expandierenden Gase unter die Zündtemperatur der externen Atmosphäre, bevor die Gase das Gehäuse verlassen. Der LSX verfügt auch über eine Austauschbarkeit der Führung mit der MICRO SWITCH BX-Serie der Ex-Bereiche-Schalter. Eine optionale Montageplatte ermöglicht dieselbe Führung und Montage wie bei der Standard-HDLS-Serie (Schwerlast-Grenzschalter).

Die meisten HDLS-Betriebsköpfe und -Schaltkreisoptionen sind für die LSX-Serie erhältlich. Die drehbetätigten Produkte der LSX-Serie sind zur Verwendung mit Hebeln entworfen worden und verfügen aufgrund der möglicherweise gefährlichen Umgebung über funkenfreie Betätiger. Die anderen Schaltertypen der LSX-Serie – die stiftbetätigten und Wobbel-aktivierten Produkte – verfügen über einen internen funkenfreien Betätiger.

Gefahrenbereich-Grenzschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Gefahrenbereich-Grenzschalter der MICRO SWITCH LSX-Serie Datenblatt Englisch 4 MB
PK 81181: Explosionssicherer Heavy-Duty-Grenzschalter der LSX-Serie Installationsanweisungen Englisch 375 KB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 3 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper Englisch 3 MB

Produkte der LSX-Serie durchsuchen

Produkt Genehmigungen und Normen Gehäusematerial Betätiger
LSXA3E UL, CSA Aluminium seitlicher Drehkopf
LSXA3E-1A UL, CSA Aluminium seitlicher Drehkopf
LSXA3K UL, CSA Aluminium seitlicher Drehkopf
LSXA3K-1A UL, CSA Aluminium seitlicher Drehkopf
LSXA3K-2C UL, CSA Aluminium seitlicher Drehkopf
LSXA3K-2K UL, CSA Aluminium seitlicher Drehkopf
LSXA3K1 UL, CSA Aluminium seitlicher Drehkopf
LSXA3K5 UL, CSA Aluminium seitlicher Drehkopf
LSXA3K5-1A UL, CSA Aluminium seitlicher Drehkopf
LSXA3K5-4M UL, CSA Aluminium seitlicher Drehkopf