Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die explosionssicheren Grenzschalter der GXS-Serie wurden speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt. Das GXS-Gehäuse ist vollständig mit Epoxid abgedichtet und weist einen Abdichtungsschutz von IP66 gemäß IEC/EN 60529 auf. Die gesamte GXS-Serie entspricht der Europäischen Richtlinie für Ausrüstungen und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (94/9/EG), die im Allgemeinen als ATEX-Richtlinie bezeichnet wird.
 Gefahrenbereich-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches Datenblatt Englisch 1 MB
XP-4051: Schalter für Ex-Bereiche der Serie GXA/GXE Installationsanweisungen Englisch 745 KB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 3 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper Englisch 3 MB

Produkte der GXS-Serie durchsuchen

Produkt Genehmigungen und Normen Gehäusematerial Betätiger
GXA51A1B ATEX (CE), IEC Ex Zinkdruckguss seitlicher Drehkopf
GXA51A2B ATEX (CE), IEC Ex Zinkdruckguss seitlicher Drehkopf
GXA51B ATEX (CE), IEC Ex Zinkdruckguss Oberer Stößel
GXE51A1B ATEX (CE), IEC Ex Zinkdruckguss seitlicher Drehkopf
GXE51A2B ATEX (CE), IEC Ex Zinkdruckguss seitlicher Drehkopf
GXE51A4J ATEX (CE), IEC Ex Zinkdruckguss seitlicher Drehkopf
GXE51A5B ATEX (CE), IEC Ex Zinkdruckguss seitlicher Drehkopf
GXE51B ATEX (CE), IEC Ex Zinkdruckguss Oberer Stößel
GXE51C ATEX (CE), IEC Ex Zinkdruckguss Oberer Rollenstößel
GXE51D ATEX (CE), IEC Ex Zinkdruckguss Oberer Rollenarm