Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die explosionssicheren Sicherheitsschalter der MICRO SWITCH GSX-Serie kombinieren die erstklassigen MICRO SWITCH globalen Sicherheitsschalter (GSS) mit einem überragend explosionssicheren Gehäuse aus unseren LSX- und BX-Produktlinien, um unseren Kunden die besten Lösungen anzubieten.

Die integrierte Zwangsöffnung dient einem sicheren Fehlermodus, gewährleistet, dass der Motor nicht gestartet wird, und unterstützt dadurch eine sicherere Arbeitsumgebung. Die Schalterplattform der GSX-Serie ermöglicht mehr als 10.000 Betätiger-Schalter-Kombinationen und erlaubt damit Kunden, ihre explosionssicheren Sicherheitsschalter und das entsprechende Zubehör von nur einem Lieferanten zu beziehen.

Gefahrenbereich-Grenzschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Explosionssicherer Schutzschalter der MICRO SWITCH GSX-Serie für explosionsgefährdete Einsatzbereiche Datenblatt Englisch 2 MB
50032072: Explosionssicherer Schutzschalter der GSX-Serie (mehrere Sprachen) Installationsanweisungen Englisch 10 MB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 3 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
GSX-Schalter Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 25 KB
GSX-Schalter Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 26 KB
SIRA-Zertifikat für GSX-Schalter Zertifizierung Englisch 405 KB
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper Englisch 3 MB

Produkte der GSX-Serie durchsuchen

Produkt Genehmigungen und Normen Gehäusematerial Betätiger
GSXA42A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
GSXA42B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Raststift
GSXA42C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Oberer Rollenstößel
GSXA42D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Oberer Hebelarm
GSXA46A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
GSXA46B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Raststift
GSXA46C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Oberer Rollenstößel
GSXA46D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Oberer Hebelarm
GSXC42A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
GSXC46B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium Raststift