Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Schalter der MICRO SWITCH EX-Serie sind mit den kleinsten UL-zertifizierten Gehäusen zur Verwendung in Ex-Bereichen ausgestattet. Der Schalterhohlraum der EX-Serie ist zum Abkühlen sich expandierender Gase unter die Zündtemperatur der umgebenden explosionsfähigen Atmosphäre vorgesehen. Die EX-Serie ist für Schaltungen von bis zu 20 A in der Lage und bietet ausreichend Verkabelungsplatz für eine einfache Installation. Einfache und doppelte Kabeleinführungen verfügbar. Doppelte Kabeleinführungen erlauben das Durchführen der Verkabelung mehrerer Schalter. Die EX-Serie kann von jeder der vier Seiten des Schalters montiert werden.
Gefahrenbereich-Grenzschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Grenzschalter für Ex-Bereiche der MICRO SWITCH EX-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
50009662: Explosionssichere Grenzschalter der EX-Serie Installationsanweisungen Englisch 2 MB
PK 88012: EX und OP – Ersatzteile Installationsanweisungen Englisch 139 KB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 3 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Grenzschalter für Ex-Bereiche erfüllt die behördlichen Vorschriften Fallstudie Englisch 147 KB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper Englisch 3 MB

Produkte der EX-Serie durchsuchen

Produkt Genehmigungen und Normen Gehäusematerial Betätiger
1EX1 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
2EX1 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
4EX1-3 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
EX-AR UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
EX-AR128 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
EX-AR141 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
EX-AR16 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
EX-AR1613 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
EX-AR182 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf
EX-AR20 UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminium seitlicher Drehkopf