MICRO SWITCH CX-Schalter wurden für den Einsatz im Freien in explosionsgefährdeten Atmosphären entwickelt. Die Gehäuse sind so konstruiert, dass sie dem Druck einer inneren Explosion standhalten. Flammenpfade kühlen das explodierte Gas unter die niedrigste sichere Betriebstemperatur des umgebenden Gases herunter.
MICRO SWITCH 80CX-Schalter verfügen über robuste Gehäuse aus Bronze, die widerstandsfähig gegenüber Salzwasser und anderen korrosiven Umgebungen sind. Sie entsprechen der Anforderung von NEMA 4X hinsichtlich des Schutzes vor Korrosion und zusätzlich den auch von anderen CX-Schaltern erfüllten NEMA-Normen für Gehäuse.
Dank O-Ringen sind die Gehäuse regengeschützt, diese befinden sich jedoch außerhalb der erforderlichen Flammenpfade, um die Anforderungen an die Explosionssicherheit zu erfüllen. Sofern bei der Bestellung nicht anders angegeben, werden alle Basisschalter im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn betrieben. Der Betätigungsmechanismus kann vor Ort für den Betrieb lediglich im oder entgegen dem Uhrzeigersinn eingestellt werden. Hierfür ist kein Werkzeug erforderlich.
Produkt | Genehmigungen und Normen | Gehäusematerial | Betätiger | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172CX12 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | Aluminium | seitlicher Drehkopf | |||||
11CX1 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | Aluminium | seitlicher Drehkopf | |||||
11CX11B-D01 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | Aluminium | seitlicher Drehkopf | |||||
11CX12 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | Aluminium | seitlicher Drehkopf | |||||
11CX12C | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | Aluminium | seitlicher Drehkopf | |||||
11CX12E | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | Aluminium | seitlicher Drehkopf | |||||
11CX1C | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | Aluminium | seitlicher Drehkopf | |||||
11CX2 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | Aluminium | seitlicher Drehkopf | |||||
11CX2E | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | Aluminium | seitlicher Drehkopf | |||||
12CX1 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* | Aluminium | seitlicher Drehkopf |