Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH BX/BX2-Serien wurden für Anwendungen in gefährlichen oder explosiven Umgebungen nahezu überall auf der Welt entwickelt, in denen robuste, haltbare Schalter erforderlich sind. Um die Anforderungen für explosionssichere Schalter zu erfüllen, wird der Flammenpfad innerhalb des Schaltergehäuses so konzipiert, dass entweichende Heißgase und Rauch, die zu einer Explosion außerhalb des Schalters führen könnten, zurückgehalten und gekühlt werden.

Ungeachtet des Design-, Produktions- oder Installationsorts der Ausrüstung oder Maschinen besitzen die Produkte der BX- und BX2-Serien den Deckungsschutz unserer globalen Zertifizierungsstellen. Honeywell bietet zwei Versionen der Schalter der BX-Serie an: Die standardmäßige BX-Serie kommt mit einem Aluminiumgehäuse, während die BX2-Serie ein 316L Edelstahlgehäuse hat. Das Edelstahlgehäuse sorgt für zusätzliche Korrosionsbeständigkeiten bei Kontakt mit aggressiven, ätzenden Mitteln sowie häufig in Chemikalienverarbeitungsanlagen, offshore und in Küstennähe sowie in anderen Gefahrenbereichen vorkommenden Chemikalien. Beide Produkte sind für Freiluftanwendung gegen Feuchtigkeit abgedichtet und zur Verwendung in Umgebungen mit Gas, Staub und Explosionsgefährdung entwickelt. Alle Betriebsköpfe der BX/BX2-Serien können vor Ort in Schritten von 90º eingestellt werden.

Gefahrenbereich-Grenzschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH Explosionssichere Grenzschalter der BX/BX2-Serie Datenblatt Englisch 6 MB
PK 80148: Explosionssicherer Grenzschalter der BX-Serie Installationsanweisungen Englisch 12 MB
50083427: Explosionssicherer Grenzschalter der MICRO SWITCH BX-Serie Installationsanweisungen Englisch 3 MB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 3 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper Englisch 3 MB

Produkte der BX-Serie durchsuchen

Produkt Genehmigungen und Normen Gehäusematerial Betätiger
BX4A3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminium seitlicher Drehkopf
BX4A3K-1A UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminium seitlicher Drehkopf
BX4C3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminium Oberer Stößel
BX4D3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminium Oberer Rollenstößel
BXA3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminium seitlicher Drehkopf
BXA4L UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminium seitlicher Drehkopf
BXC3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) Aluminium Oberer Stößel