Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das doppelt isolierte Kompaktgehäuse der Honeywell Grenzschalter der MICRO SWITCH GLL-Serie entspricht EN500047 und ist ideal für GLL-Schalter, die in engen Räumen befestigt werden müssen. Diese Produkte verfügen auch über Ruhekontakt-Steuerkreise mit direkter Betätigung. Die MICRO SWITCH GLL-Serie ist in einer großen Auswahl an Betätigern verfügbar, die für OEM-Anwendungen benötigt werden. Die GLL-Schalter entsprechen dem IEC-Standard und können weltweit eingesetzt werden, da sie auch weltweit akzeptierte Montagestandards erfüllen.

Mehrzweck-Grenzschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Grenzschalter der MICRO SWITCH GLL-Serie Datenblatt Englisch 5 MB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
50012101: Grenzschalter der GLL-Serie Installationsanweisungen Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 1 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der GLL-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
GLLA01A1B seitlicher Drehkopf IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr Kunststoff
GLLA01A1Y seitlicher Drehkopf IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr Kunststoff
GLLA01A2B seitlicher Drehkopf IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr Kunststoff
GLLA01A2Y seitlicher Drehkopf IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr Kunststoff
GLLA01A3B seitlicher Drehkopf IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr Kunststoff
GLLA01A4J seitlicher Drehkopf IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr Kunststoff
GLLA01B Oberer Stößel IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr Kunststoff
GLLA01C Oberer Rollenstößel IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr Kunststoff
GLLA01D Oberer Rollenarm IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr Kunststoff
GLLA03A1B seitlicher Drehkopf IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0,5 Zoll] Rohr Kunststoff

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink