Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells Produktfamilie der MICRO SWITCH GLS Miniatur-Grenzschalter bietet eine große Auswahl an Produkten für globale Lösungen. Diese haltbaren und zuverlässigen Grenzschalter sind für viele industrietechnische, landwirtschaftliche und Transportanwendungen sowie sonstige Anwendungen geeignet, die einen umgebungsfest abgedichteten (IP und NEMA) Schalter erfordern. Das Kompaktgehäuse ist häufig ideal für Anlagen, die in engen Räumen befestigt werden müssen. Die umfangreiche Produktpalette ist in drei unterschiedlichen Gehäusearten erhältlich. Metallgehäuse (GLC), Kunststoffgehäuse (GLD) oder ein Metallgehäuse mit drei Leitern (GLE), das eine Montagekompatibilität mit EN50047 bietet.


Ein umfangreiches Angebot an Betätigern, Kontaktblöcken und Rohr-/Verbindungsoptionen ergänzt das Produktangebot. In der heutigen anspruchsvollen Zeit der Steuerungen auf Logik-Ebene werden elektromechanische Schalter häufig zur direkten Kommunikation mit SPS und anderen Geräten der logischen Ebene eingesetzt. GLS-Grenzschalter bieten eine Option für vergoldete Kontakte für den Standard-Schalter. Diese Option erhöht die Zuverlässigkeit des Schalters für Anwendungen auf Logik-Ebene.

Mehrzweck-Grenzschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Globale Miniatur-Grenzschalter der MICRO SWITCH GLC, GLD und GLE-Serien Datenblatt Englisch 14 MB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
MICRO SWITCH-Grenzschalter: Für einen reibungslosen Zugbetrieb Anwendungshinweise Englisch 1 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
PK 81521: Globale Grenzschalter, GLS Min-Din Installationsanweisungen Englisch 6 MB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der GLD-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
GLDA01A1A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A1B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A2A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A2B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A4J seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A5A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A5B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A9A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01B Oberer Stößel IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01C Oberer Rollenstößel IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen) 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink