Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die kompakten Grenzschalter der MICRO SWITCH SL1-Serie von Honeywell sind abgedichtet, empfindlich und verfügen über eine lange Lebensdauer. Durch ihre kompakte Größe sind sie ideal geeignet für die Miniaturisierung von Anlagen oder Geräten. Es sind verschiedene Versionen verfügbar: vergoldete Kontakte an Kreuzungspunkten, Vorverdrahtung, Leuchtenanzeigen, Basisdichtungen mit Rollenstößeln sowie eine Reihe von Betätigungsoptionen.
 Mehrzweck-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kompakte Grenzschalter der SL1-Serie Kataloginformationen Englisch 642 KB
PK 88231: Miniatur, SL1 Gekapselter Schalter Installationsanweisungen Englisch 303 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produkte der SL1-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
SL1-A Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-AK Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-B Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-BK Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-D Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel) IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-DK Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel) IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-DKL Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel) IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-E Oberer Rollenstößel, lang IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-EK Oberer Rollenstößel, lang IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-F Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel) IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink