Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells MICRO SWITCH kompakte LS Grenzschalterserie bietet Produkte, die von einer langen Erfolgsgeschichte in verschiedensten Industrieanwendungen profitieren. Unter anspruchsvollen Konditionen ermöglicht das haltbare und zuverlässige Design eine lange Haltbarkeit, Präzision und konstante Wiederholbarkeit von Millionen an Betriebsabläufen.

Die kompakte Größe und verstellbaren Funktionen machen die LS-Serie ideal für eine Vielzahl an Einsätzen in engen Räumen, ohne dabei auf Zuverlässigkeit zu verzichten. Seine Bauweise ist öl-, wasser- und staubdicht und umfasst ein Druckgussgehäuse, Köpfe und Betätiger. Eine Auswahl an Köpfen und Betätigern bietet eine Lösung für eine Vielzahl an Anwendungen.

Die LS-Serie wurde mit einem nicht steckbaren Gehäuse entworfen, während die 200LS-Serie ein steckbares Gehäuse hat.

200LS Mehrzweck-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Mehrzweck-Grenzschalter der MICRO SWITCH LS-Serie Datenblatt Englisch 5 MB
PK 81028: LS Grenzschalter Installationsanweisungen Englisch 397 KB
PK 81241: Goldkontakte LS Installationsanweisungen Englisch 16 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der 200LS-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Versiegelung Anschlusstyp Gehäusematerial
1LS22 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
201LS1 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
201LS1-4 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
201LS10 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
201LS10-4 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
201LS144 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
201LS151 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
201LS19 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
201LS2 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
201LS23 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink