Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH GLS-Serie erfüllt die IEC-Standards für weltweite Zulassungen – Spritzguss, SPS-Schnittstellen, Werkzeugmaschinen-Anwendungen, Rolltreppen und Aufzüge, Spiele, Verpackungen und Textilien, Nahrungsmittel und Getränke, Industrietüren, Scheren- und Plattformhebebühnen und elektronische Baugruppen.


  • Vier Serien entsprechen den IEC-Normen für eine globale Akzeptanz
  • Miniatur- und Standardgrößen
  • Auswahl zwischen Kunststoff, Metall und drei Rohroptionen
  • IP66/67 Versiegelung
  • EN50041 und EN50047 Montagemuster
  • Direkt auslösende Ruhekontakte
  • Option Analogausgang
  • Goldbeschichtete Silberkontakte in mehreren Serien
  • LS- und 200LS-Grenzschalter von Honeywell sind mit Gehäusetypen mit oder ohne Steckoption ausgeführt. Diese Schalter werden seit Langem erfolgreich in Industrieanwendungen eingesetzt. Die MICRO SWITCH LS-Schalter eignen sich für viele Einbauorte, bei denen für andere vollständig ausgestattete Grenzschalter zu wenig Platz vorhanden ist. Die MICRO SWITCH 200LS-Schalter nutzen das ursprüngliche Einsteck-Konzept zur Vermeidung von Ausfallzeit, indem der Austausch einfach und schnell gestaltet wird. MICRO SWITCH Grenzschalter der SZL-WL-Serie sind kostengünstige Schalter, die in einer großen Vielfalt an Anwendungen zum Einsatz kommen: von Mehrzweck-Förderbändern bis hin zu Schwerlastmaschinen.

    Mehrzweck-Grenzschalter - Honeywell
    

    Mehrzweck-Grenzschalter nach Typ durchsuchen

    Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


    Dokumente

    TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463KB
    Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2MB
    PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342KB
    Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3MB
    Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22MB
    Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4MB

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink