Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH GLS-Serie erfüllt die IEC-Standards für weltweite Zulassungen – Spritzguss, SPS-Schnittstellen, Werkzeugmaschinen-Anwendungen, Rolltreppen und Aufzüge, Spiele, Verpackungen und Textilien, Nahrungsmittel und Getränke, Industrietüren, Scheren- und Plattformhebebühnen und elektronische Baugruppen.


  • Vier Serien entsprechen den IEC-Normen für eine globale Akzeptanz
  • Miniatur- und Standardgrößen
  • Auswahl zwischen Kunststoff, Metall und drei Rohroptionen
  • IP66/67 Versiegelung
  • EN50041 und EN50047 Montagemuster
  • Direkt auslösende Ruhekontakte
  • Option Analogausgang
  • Goldbeschichtete Silberkontakte in mehreren Serien
  • LS- und 200LS-Grenzschalter von Honeywell sind mit Gehäusetypen mit oder ohne Steckoption ausgeführt. Diese Schalter werden seit Langem erfolgreich in Industrieanwendungen eingesetzt. Die MICRO SWITCH LS-Schalter eignen sich für viele Einbauorte, bei denen für andere vollständig ausgestattete Grenzschalter zu wenig Platz vorhanden ist. Die MICRO SWITCH 200LS-Schalter nutzen das ursprüngliche Einsteck-Konzept zur Vermeidung von Ausfallzeit, indem der Austausch einfach und schnell gestaltet wird. MICRO SWITCH Grenzschalter der SZL-WL-Serie sind kostengünstige Schalter, die in einer großen Vielfalt an Anwendungen zum Einsatz kommen: von Mehrzweck-Förderbändern bis hin zu Schwerlastmaschinen.

    Mehrzweck-Grenzschalter - Honeywell
    

    Mehrzweck-Grenzschalter nach Typ durchsuchen

    Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


    Dokumente

    TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
    Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
    PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
    Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
    Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
    Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
    Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink