Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die ZX-Serie ist zugelassen für die Steuerung elektrischer Lasten von Logik-Ebene/computerbasierten Schaltkreisen bis hin zu beschränkten Netzlastschaltungen (bis zu 3 A/125 Vac). Das Gehäuse der ZX-Serie der Subminiatur-Schalter ist entweder mit lötbaren Anschlüssen oder mit einer Reihe unterschiedlicher Anschlüsse für Leiterplattenstile verfügbar, um die Anforderungen an elektrische Verbindungen zu erfüllen.

-Serie der Mehrzweck-Basisschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Subminiatur-Basisschalter der MICRO SWITCH ZX-Serie Datenblatt Englisch 3 MB
PK 80173: Basisschalter der Z-Serie Installationsanweisungen Englisch 134 KB
Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte der ZX-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
ZX10C10A01 0,1 A SPDT Raststift Löt Nein
ZX10C30B01 0,1 A SPDT Gerader Hebel Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte Nein
ZX10C30J01 0,1 A SPDT Gerader Hebel Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte Nein
ZX10E10A01 0,1 A SPDT Raststift Löt Nein
ZX10E10C01 0,1 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
ZX10E10E01 0,1 A SPDT Simulierter Hebelarm Löt Nein
ZX40E10C01 3 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
ZX40E10E01 3 A SPDT Simulierter Hebelarm Löt Nein
ZX40E30A01 3 A SPDT Raststift Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte Nein
ZX40E30C01 3 A SPDT Gerader Hebel Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte Nein

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink