Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Trotzt ihrer geringen Größe sind die ZM- und ZM1-Serien für die Steuerung elektrischer Lasten von einer Logik-Ebene (computergestützte Stromkreise) bis hin zu Netzlastschaltungen (bis zu 16,1 A und 250 Vac) eingestuft. Die Gehäusegröße der Subminiatur-Schalter ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz in der Anwendung beschränkt ist. Die Gesamtlänge der ZM- und ZM1-Serien beträgt weniger als 20 mm [0,78 Zoll].

-Serie der Mehrzweck-Basisschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Subminiatur-Basisschalter der MICRO SWITCH ZM/ZM1-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
PK 80173: Basisschalter der Z-Serie Installationsanweisungen Englisch 134 KB
Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte der ZM-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
ZM10B10A01 0,1 A SPDT Raststift Löt Nein
ZM10B70A01 0,1 A SPDT Raststift Langer Lötanschluss Nein
ZM10B70E01 0,1 A SPDT Simulierter Hebelarm Langer Lötanschluss Nein
ZM10D20D01 0,1 A SPDT Gerader Hebel Leiterplattenanschluss Nein
ZM10D70A01 0,1 A SPDT Raststift Langer Lötanschluss Nein
ZM10E10A01 0,1 A SPDT Raststift Löt Nein
ZM10E50A01 0,1 A SPDT Raststift Rechter Winkel auf Leiterplatte Nein
ZM10E50B01 0,1 A SPDT Gerader Hebel Rechter Winkel auf Leiterplatte Nein
ZM10E70A01 0,1 A SPDT Raststift Langer Lötanschluss Nein
ZM50B10J01 5 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink