Mit ihrer hohen Wiederholgenauigkeit bietet die geringere Betriebskraft der MICRO SWITCH SX-Serie vielseitige Anwendungsoptionen. Wie die MICRO SWITCH SM-Serie bietet die SX-Serie (mit ihrem kleineren Gehäuse) Goldkontakte für Niedrigenergie-Schaltungen sowie Doppelgoldkontakte für maximale Zuverlässigkeit. Doppelkontakte sorgen für parallele Redundanz innerhalb des SX-Schalters.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Premium-Subminiatur-Basisschalter der MICRO SWITCH SX-Serie | Datenblatt | Englisch | 753 KB |
---|---|---|---|
Krankenhausanwendungen | Broschüre | Englisch | 5 MB |
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln | Anwendungshinweise | Englisch | 7 MB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 16 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen | Broschüre | Englisch | 5 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Produkt | Strombelastung | Schaltkreise | Betätiger | Abschluss | Versiegelung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11SX1-T | 3 A | SPDT | Raststift | Löt | Nein | ||||||
11SX21-T | 5 A | SPDT | Raststift | Löt | Nein | ||||||
11SX22-T | 5 A | SPDT | Raststift | Löt | Nein | ||||||
11SX24 | 5 A | SPDT | Raststift | Leiterplatten Lötstelle | Nein | ||||||
11SX96-T | 5 A | SPDT | Raststift | Löt | Nein | ||||||
12SX1-T | 1 A | SPDT | Raststift | Löt | Nein | ||||||
12SX12-T | 1 A | SPDT | Raststift | Löt | Nein | ||||||
12SX14-T | 1 A | SPDT | Raststift | Löt | Nein | ||||||
12SX2-T | 1 A | SPDT | Raststift | Löt | Nein | ||||||
12SX3-H58 | 1 A | SPDT | Raststift | Schnellanschluss | Nein |