Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Schalter der MICRO SWITCH SM-Serie überzeugen durch eine hohe elektrische Leistung, Präzisionsbetrieb und lange Haltbarkeit bei einem gleichzeitig kompakten Format und geringem Gewicht. Die SM-Serie bietet hohe Präzision und Wiederholbarkeit mit Goldkontakten für Niedrigenergie-Schaltungen und Doppelgoldkontakte für maximale Zuverlässigkeit. Doppelkontakte sorgen für parallele Redundanz innerhalb des SM-Schalters. Der SM-Schalter ist für Niedrigstromanwendungen bis zu 11 A (Vac) oder 1/4 HP (Vac) erhältlich.

-Serie der Mehrzweck-Basisschalter - Honeywell


Dokumente


Produkte der SM-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
111SM1 5 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
111SM1-H58 5 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
111SM1-T 5 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
111SM115-H2 5 A SPDT Gerader Hebel Leiterplatten Lötstelle Nein
111SM115-H58 5 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
111SM117-H2 5 A SPDT Gerader Hebel Leiterplatten Lötstelle Nein
111SM119-H2 5 A SPDT Gerader Hebel Leiterplatten Lötstelle Nein
111SM124-H2 5 A SPDT Gerader Hebel Leiterplatten Lötstelle Nein
111SM125-H2 5 A SPDT Gerader Hebel Leiterplatten Lötstelle Nein
111SM2 5 A SPDT Hebelarm Löt Nein

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink