Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

In der ganzen Welt treiben Änderungen in Kühlmitteln zur Reduzierung des Erderwärmungspotenzials die neuen Anforderungen und Designs für Hersteller voran, wobei erhöhte Sicherheit rund um alternative, entzündbare Kühlmittel geschaffen wird. Der Basisschalter V15W2 von Honeywell hat IEC Ex-Zertifizierung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Er ist für die Ermöglichung von sicherer, wiederholbarer Leistung in Anwendungen mit hohem Volumen sehr gut geeignet.

Erfahren Sie mehr über die explosionssicheren Schalter von Honeywell, indem Sie unser Video ansehen.

Explosionssichere Basisschalter der Serie  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Basisschalter der Serie MICRO SWITCH V15W2 für Ex-Bereiche Datenblatt Englisch 561 KB
32333029: Installationsanweisungen für V15W2-Serie Basisschalter für Ex-Bereiche Installationsanweisungen Englisch 158 KB
V15W2 explosionssicherer Basisschalter: Reverse-Diagramm Anwendungshinweise Englisch 592 KB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 2 MB
Whitepaper: Wie Grenzschalter Maschinen vor Explosionsgefahr bewahren können Whitepaper Englisch 7 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Technischer Hinweis: Elektrische Komponenten in Gefahrenbereichen Anwendungshinweise Englisch 122 KB

Explosionssichere Basisschalter der Serie V15W2 Produkte durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
V15W2-EZ100-W2 5 A SPDT Raststift Schnellanschluss IP40 (freiliegende Anschlüsse)
V15W2-EZ100A05-W2 5 A SPDT Hebelarm Schnellanschluss IP40 (freiliegende Anschlüsse)

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink