Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Basisschalter der Serie MICRO SWITCH V15W2 umfassen Präzisionsschnappschalter mit Kontaktmechanismus in Plastikgehäusen. Die Betätigung des Schalters löst das mechanische Schließen der Schaltkontakte aus. Die Schalter sind zugelassen für die Verwendung in Ex-Bereichen den Zone 2. Während beim Schließen des Kontakts zwischen den Schaltkontakten ein geringer Lichtbogen entsteht, ist der Schalter umgebungsfest abgedichtet, so dass keine brennbaren Gase in den Schaltraum gelangen können. Dies minimiert das Risiko einer Entzündung brennbarer Gase in einem Ex-Bereich. Die IEC Ex-Genehmigungen sind: Ex nC IIA T5 Gc für Umgebungstemperaturbereiche zwischen -25 °C und +85 °C gemäß IEC 60079-0 6th Edition (2011) und IEC 60079-15 4th Edition (2010) anhand der Zertifizierung IEC Ex DEK 17.0053U.

Explosionssichere Basisschalter


Dokumente


Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink