Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die PBN-Serie von Honeywell umfasst einen Produktbereich vielseitiger, kostengünstiger Ultra-Niedrig-Drucksensoren und -schalter. PBN-Produkte sind kompakt, leicht und bieten hohe Zuverlässigkeit und sind für eine wiederholbare Ansprache von Millionen von Zyklen geeignet. Sie lassen sich praktisch in jeder beliebigen Ausrichtung montieren und ihre robuste Bauweise ermöglicht einen Einsatz in extrem rauen Umgebungen.

Die PBN1-Serie hat einen direkt auslösenden Messerkontakt mit einem Sollwertbereich von 0,018 psi bis 1,8 psi und Goldkontakte. Die PBN3-Serie hat einen Schnappschalter mit 0,036 psi bis 40 psi und Silberkontakten.

Produktspezifikationen wie Betriebseigenschaften, Anschlusstyp und Kontaktmaterialien können für bestimmte Anwendungen kundenspezifisch gestaltet werden.

Druckschalter der Serie  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt der Druckschalter und Sensoren der PBN-Serie Datenblatt Englisch 860 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Druckschalter Produktlinienübersicht Englisch 682 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB

Produkte der PBN1-Serie durchsuchen

Produkt Kontakt(e) Betriebsdruck Elektrische Anschlüsse Werkseitige Standard-Sollpunkte Steckverbinder
PBN1B222-A Gold 0,5 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 0,5 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-B Gold 1,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 1,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-C Gold 1,5 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 1,5 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-D Gold 2,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 2,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-E Gold 3,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 3,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-F Gold 4,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 4,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-G Gold 6,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 6,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-J Gold 8,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 8,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-K Gold 10,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 10,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-L Gold 12,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 12,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse