Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die von Honeywell haben ein kleines Metall- oder Kunststoffgehäuse. Anwendungen umfassen die Materialhandhabung, Druckmaschinen, Maschinenwerkzeuge, landwirtschaftliche Maschinen, Laufkräne und Winden, Maschinen zur Verpackung und Erdbewegung, Stanzmaschinen, Förderanlagen, Bodentransport- und Textilienanlagen.

Grenzschalter der MICRO SWITCH E6/V6/E7/V7/E9-Serie umfassen das BZ Schaltelement mit dem zuverlässigen Schnappfeder-Mechanismus mit mehr als 60 Jahren bewährter Betriebszeit. Typische Anwendungen umfassen Geräte für die gewerbliche Wirtschaft, Industrie, Transportbranche und Agrarindustrie. Die elektrostatisch angebrachte Epoxid-Beschichtung am Zink-Gehäuse verbessert die Haltbarkeit des Produktes in den meisten Umgebungen. Die SPDT (Einzelpol und Doppelwurf) E7/E7S/V7/E9-Serien der Katalognummern sind gemäß CE und CSA für weltweite Anwendungen zertifiziert. Während die DPDT (Double Pole Double Throw) E7/E7S/V7/E9-Serien der Katalognummern gemäß CE für viele Anwendungen zertifiziert sind.

BZG/BZH-Schalter von Honeywell sind mit einer Neopren-Abdichtung zwischen den Gehäusehälften, Elastomer-Manschettenbetätigern, abgedichteten Leitersteckern und einem Druckguss-Aluminiumgehäuse ausgestattet. Die Montagebohrungen für die Schrauben Nr. 10 befinden sich außerhalb des Schalterhohlraums. Zur Anzeige des Kontaktstatus können Schalter mit zwei Kabeleinführungen mit einer Neonanzeigeleuchte ergänzt werden.

Präzisions-Miniatur-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
PK 88173: Gekapselter Schalter BZE6/V6 und BZG/H Installationsanweisungen Englisch 657 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Nomenklatur für den MICRO SWITCH DTE6/DTV6 gekapselten Schalter Produktverzeichnis Englisch 1 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink