Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells GSS-Serie der elektromechanischen Sicherheitsschalter besteht aus verschiedenen Gruppen an Sicherheitsschaltern, die für EN50041- oder 50047-Standards entwickelt wurden. Die Schalter der GSS-Serie sind für den weltweiten Einsatz zugelassen. Sie verfügen über eine Zwangsöffnung der Ruhekontakte. Die rote Gehäusefarbe des Schalters identifiziert den Schalter problemlos für Sicherheitsanwendungen. Obwohl die Schalter für Sicherheitsanwendungen entworfen wurden, können sie auch in nicht sicherheitsrelevanten Anwendungen genutzt werden. Die Metall-Grenzschalter der GSA-Serie wurden gemäß dem 30-Standard mit der 60 x EN50041 mm Bohrschablone entwickelt. Verfügbar mit bis zu vier Kontakten und einer Vielzahl an Betätigerköpfen eignet sich die GSA-Serie der Grenzschalter für eine Vielzahl von Anwendungen.

 kompakte und Standard-Sicherheitsschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Elektromechanischer Sicherheits-Grenzschalter der GSS-Serie Datenblatt Datenblatt Englisch 4 MB
PK XP-4050: Globaler Sicherheits-Grenzschalter der Serien GSC/D/E, Ausgabe 3 (mehrsprachig) Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 429 KB
PK 80086: Globaler Sicherheitsschalter der Serie GSS Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 518 KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer für GSA-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer für GSD-Schalter Zertifizierung Englisch 27 KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GSA-Schalter Zertifizierung Englisch 25 KB
Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer für GSD-Schalter Zertifizierung Englisch 27 KB
SIRA-Zertifikat für GSA-Schalter Zertifizierung Englisch 53 KB
Technischer Hinweis: I²C-Kommunikation mit Luftstrommessgeräten von Honeywell Zertifizierung Englisch 59 KB

Produkte der GSS-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
GSAA01A1B 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter seitlicher Drehkopf, Metallwalze 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSAA01B 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Oberer Raststift 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSAA01C 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Oberer Rollenstößel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSAA36A1B 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend seitlicher Drehkopf, Metallwalze 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSAA36B 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Oberer Raststift 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSAA36C 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Oberer Rollenstößel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSAA41A1B 4 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend seitlicher Drehkopf, Metallwalze 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSAA41B 4 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Oberer Raststift 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSAA41C 4 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Oberer Rollenstößel 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSAA47A1B 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, BBM seitlicher Drehkopf, Metallwalze 1/2 NPT Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink