Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells GSS-Serie der elektromechanischen Sicherheitsschalter besteht aus verschiedenen Gruppen an Sicherheitsschaltern, die für EN50041- oder 50047-Standards entwickelt wurden. Die Schalter der GSS-Serie sind für den weltweiten Einsatz zugelassen. Sie verfügen über eine Zwangsöffnung der Ruhekontakte. Die rote Gehäusefarbe des Schalters identifiziert den Schalter problemlos für Sicherheitsanwendungen. Obwohl die Schalter für Sicherheitsanwendungen entworfen wurden, können sie auch in nicht sicherheitsrelevanten Anwendungen genutzt werden. Die Metall-Grenzschalter der GSA-Serie wurden gemäß dem 30-Standard mit der 60 x EN50041 mm Bohrschablone entwickelt. Verfügbar mit bis zu vier Kontakten und einer Vielzahl an Betätigerköpfen eignet sich die GSA-Serie der Grenzschalter für eine Vielzahl von Anwendungen.

 Sicherheitsschalter der Scharnierserie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
PK 80138: Sicherheits-Grenzschalter für die Scharniermontage der Serie GSS Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 345KB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 504KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351KB

Produkte der GSS-Scharnierserie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
GSCA01S1 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Scharnier, Von der Mitte um 90 Grad nach links gedreht 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSCA01S2 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Scharnier, Von der Mitte um 90 Grad in beide Richtungen gedreht 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSCA01S3 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Scharnier, Von der Mitte um 90 Grad nach rechts gedreht 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSCA36S1 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Scharnier, Von der Mitte um 90 Grad nach links gedreht 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSCA36S2 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Scharnier, Von der Mitte um 90 Grad in beide Richtungen gedreht 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSCA36S3 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Scharnier, Von der Mitte um 90 Grad nach rechts gedreht 1/2 NPT Zinkdruckguss
GSCC01S1 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Scharnier, Von der Mitte um 90 Grad nach links gedreht 20 mm Zinkdruckguss
GSCC01S2 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Scharnier, Von der Mitte um 90 Grad in beide Richtungen gedreht 20 mm Zinkdruckguss
GSCC01S3 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, Schnappschalter Scharnier, Von der Mitte um 90 Grad nach rechts gedreht 20 mm Zinkdruckguss
GSCC36S1 2 Ruhekontakte, direkt betätigt, langsam auslösend Scharnier, Von der Mitte um 90 Grad nach links gedreht 20 mm Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink