Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 924CE-Serie der elektromechanischen Miniatur-Sicherheitsschalter von Honeywell wurde mit einem robusten Metallgehäuse entworfen. Diese Serie verfügt über Ruhekontakte mit Zwangsöffnung gemäß EN/IEC 60947-5-1-3 Spezifikationen. Aufgrund der kleinen Größe und dem Ruhekontakt mit Zwangsöffnung bietet die 924CE-Serie eine Sicherheitslösung für Anwendungen, in denen sich die Größe anderer Produkte hinderlich auf die Maschine auswirken könnte. Die 924CE-Serie bietet eine Reihe an Konfigurationen, die eine große Auswahl an Betätigern, Schaltkreisen und elektrischen Anschlüssen für verschiedenste Anwendungsprobleme bieten. Diese Miniatur-Schalter sind umgebungsfest abgedichtet nach IP66 für anspruchsvolle Umgebungen im Einsatz mit Maschinen im Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus wurde die 924CE-Serie für Sicherheitsfunktionen bis zu einem Sicherheitsintegritätslevel (SIL) von SIL3 gemäß den Anforderungen von IEC 61508-2:2010 eingestuft.
 Sicherheitsschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
924CE Miniatur-Sicherheitsschalter Datenblatt Datenblatt Englisch 3 MB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 504 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
SIRA-Zertifikat für 24CE & 924CE-Schalter Zertifizierung Englisch 55 KB
24CE & 924CE-Schalter Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 27 KB
24CE & 924CE-Schalter Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 27 KB

Produkte der 924CE-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
924CE18S3 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Unten austretendes Kabel Zinkdruckguss
924CE18S3A 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Seitlicher Kabelabgang Zinkdruckguss
924CE18S6 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Unten austretendes Kabel Zinkdruckguss
924CE18S6A 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Seitlicher Kabelabgang Zinkdruckguss
924CE18T3 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, MBB Raststift (Basisdichtung) Unten austretendes Kabel Zinkdruckguss
924CE18T3A 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, MBB Raststift (Basisdichtung) Seitlicher Kabelabgang Zinkdruckguss
924CE18T6A 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt, langsam auslösend, MBB Raststift (Basisdichtung) Seitlicher Kabelabgang Zinkdruckguss
924CE18Y3 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Unten austretendes Kabel Zinkdruckguss
924CE18Y3A 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Seitlicher Kabelabgang Zinkdruckguss
924CE18Y6 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt, langsam auslösend Raststift (Basisdichtung) Unten austretendes Kabel Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink