Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells MICRO SWITCH CPS-Serie der Seilzug-Sicherheitsschalter bietet ein direkt verfügbares Notaussignal – eine kostengünstige Alternative zur Verwendung mehrerer Notaus-Drucktasten. Die integrierten, mechanischen Verriegelungen der CPS-Serie der Seilzug-Sicherheitsschalter eignen sich zur Erkennung von durchhängenden und gespannten Seilzügen.

Die 1CPS-Serie ist zur Verwendung in Anwendungen mit Kabellängen bis zu 76 m (250 ft) vorgesehen. Es ist eine wirtschaftliche Lösung für kleinere Längen oder Schutzzonen, die für automatisierte Systeme typisch sind. Die 2CPS-Serie ist für den Einsatz in sehr langen Kabelstrecken bis zu 152 m (500 ft) konzipiert, z. B. für lange Förderanlagen in Lagerhallen.

Eine Linie in der Mitte des Kabelspannungsfensters zeigt die ordnungsgemäße Kabelspannung an und sorgt für eine mühelose Einrichtung. Die direkt wirkenden Schalterkontakte bleiben geschlossen, wenn das Betätigungskabel unter der ordnungsgemäßen Spannung steht und der Resetknopf auf AKTIV eingestellt ist. Wenn das Betätigungskabel durchhängt, gespannt oder gerissen ist, öffnet der Mitnehmer die Ruheschaltkontakte (normalerweise geschlossen). Durch die Auslösung des Schnappschalters verändern die Schaltkontakte ihren Zustand und werden fast gleichzeitig mechanisch verriegelt, wenn das Kabel gespannt ist, durchhängt oder reißt. Die Ruheschaltkontakte bleiben geöffnet, bis der CPS-Schalter zurückgesetzt wird, indem das Kabel ordnungsgemäß gespannt wird und der Resetknopf manuell gedreht wird.

Wenn sich die direkt wirkenden Schalterkontakte öffnen, werden die zusätzlichen Kontakte auch betätigt (offene Kontakte geschlossen). Die zusätzlichen Kontakte sind elektronisch von den direkt wirkenden Schaltkontakten isoliert. Diese Arbeitskontakte können zur Überwachung oder Signalgebung eingesetzt werden.

 Seilzug-Grenzschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kabelzug-Sicherheitsschalter der CPS-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
PK 80177: Seilzug-Sicherheitsschalter der Serie 1 CPS Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 438 KB
50000310: Seilzugschalter der 1CPS-Serie ohne Seilbrucherkennung Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 414 KB
PK 80170: CPS-BRACKET Montagehalterung, Ausgabe 3 (mehrsprachig) Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 519 KB
Testbericht: Seilzugschalter: Zugkraftprüfung Anwendungshinweise Englisch 4 MB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 504 KB
MICRO SWITCH-Schalter für Förderbänder Anwendungshinweise Englisch 176 KB
CPS-Fehlerbehandlung Anwendungshinweise Englisch 106 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 1 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
1CPS & 2CPS-Schalter Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 28 KB
1CPS & 2CPS-Schalter Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 28 KB
SIRA-Zertifikat für 1CPS & 2CPS-Schalter Zertifizierung Englisch 81 KB
Erhaltung von Gerätesicherungen unter veränderlichen Betriebstemperaturen Anwendungshinweise Englisch 394 KB
Whitepaper: Sicherheit in der Fertigung / im Vertriebszentrum - Notwendigkeit für Sicherheitsschalter mit Kabelzugentlastung Whitepaper Englisch 420 KB

Produkte der 1CPS-Serie durchsuchen

Produkt Schaltertyp-Schaltung Betätiger Anschlusstyp Gehäusematerial
1CPSA1 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt Kabel, Rastend 1/2 NPT Zinkdruckguss
1CPSA1A 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt Kabel, Rastend 1/2 NPT Zinkdruckguss
1CPSA1B 1 Arbeitskontakt + 1 Ruhekontakt, direkt betätigt Kabel, Rastend 1/2 NPT Zinkdruckguss
1CPSA2 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt Kabel, Rastend 1/2 NPT Zinkdruckguss
1CPSA2A 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt Kabel, Rastend 1/2 NPT Zinkdruckguss
1CPSA2B 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt Kabel, Rastend 1/2 NPT Zinkdruckguss
1CPSA3 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt Kabel, Rastend 1/2 NPT Zinkdruckguss
1CPSA3A 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt Kabel, Rastend 1/2 NPT Zinkdruckguss
1CPSA3B 3 Ruhekontakte + 1 Arbeitskontakt, direkt betätigt Kabel, Rastend 1/2 NPT Zinkdruckguss
1CPSA4 4 Ruhekontakte, direkt betätigt Kabel, Rastend 1/2 NPT Zinkdruckguss

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink