Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die ZX-Serie ist zugelassen für die Steuerung elektrischer Lasten von Logik-Ebene/computerbasierten Schaltkreisen bis hin zu beschränkten Netzlastschaltungen (bis zu 3 A/125 Vac). Das Gehäuse der ZX-Serie der Subminiatur-Schalter ist entweder mit lötbaren Anschlüssen oder mit einer Reihe unterschiedlicher Anschlüsse für Leiterplattenstile verfügbar, um die Anforderungen an elektrische Verbindungen zu erfüllen.

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - Honeywell


Dokumente


Produkte der ZX-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
ZX10C10A01 0,1 A SPDT Raststift Löt Nein
ZX10C30B01 0,1 A SPDT Gerader Hebel Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte Nein
ZX10C30J01 0,1 A SPDT Gerader Hebel Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte Nein
ZX10E10A01 0,1 A SPDT Raststift Löt Nein
ZX10E10C01 0,1 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
ZX10E10E01 0,1 A SPDT Simulierter Hebelarm Löt Nein
ZX40E10C01 3 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
ZX40E10E01 3 A SPDT Simulierter Hebelarm Löt Nein
ZX40E30A01 3 A SPDT Raststift Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte Nein
ZX40E30C01 3 A SPDT Gerader Hebel Snap-in-Befestigung für die Leiterplatte Nein